Publique sus productos
ARDEX N23 MICROTEC Natural Stone and Tile Adhesive
ARDEX N23 MICROTEC Natural Stone and Tile Adhesive
    ARDEX

    ARDEX N23 MICROTEC Natural Stone and Tile Adhesive

    Traducido por Google,

    Adhesivo para piedra natural y baldosas con Tecnología MICROTEC y efecto ARDURAPID. En color blanco especial para la preparación e instalación de losas de mármol translúcido brillante y otras losas de piedra natural.

    ARDEX N 23 W el adhesivo blanco para piedra natural y losetas, especialmente para la aplicación e instalación de losas de mármol translúcido brillante y otras losas de piedra natural con carácter translúcido. Y gracias al efecto ARDEX ARDURAPID - ¡decoloración natural! Gracias a ARDURAPID-Effect®, el agua de amasado se liga completa y rápidamente en forma cristalina, evitando así la decoloración de las piedras naturales. La TECNOLOGÍA ARDEX MICROTEC combina propiedades de procesamiento únicas con una seguridad excepcional. El mortero se puede procesar durante aproximadamente 45 a 60 minutos y se puede pisar y enlechar después de solo dos horas. ARDEX N 23 W cumple con los requisitos C2 FTE S1 según EN 12004/12002 y es muy bajo en emisiones - EC 1 PLUS R - según GEV EMICODE.

    Productos Destacados:

    • Con efecto ARDURAPID
    • Colocación sin decoloraciones, deformaciones ni eflorescencias de losas de piedra natural, piedra natural, piedra colada y terracota
    • Especial para la aplicación y colocación de losas de mármol translúcido brillante y otras losas de piedra natural con carácter translúcido
    • Para espesores de capa de 2 - 15 mm
    • Ya después de aproximadamente 2 horas caminable / disponible
    • Apto para suelo radiante
    • EC 1 R de muy baja emisión según GEV EMICODE
    • C2 E S1 según EN 12004/12002
    Especificaciones
    • Technical specifications

      Mixing ratio
      approx. 8.25 l - 8.75 l water:  kg ARDEX N 23

      bulk weight
      approx. 1.20 kg / l

      fresh weight
      approx. 1.40 kg / l

      material requirements
      approx. 1.20 kg / m² powder with toothing 3 x 3 x 3 mm
      approx. kg / m² powder with toothing 6 x 6 x 6 mm
      approx. kg / m² powder with toothing 8 x 8 x 8 mm
      approx. kg / m² powder with toothing 12 x 12 x 12 mm
      approx. kg / m² powder with toothing 10 x 10 x 10 mm

      Processing time at + 20 ° C
      approx. 45 min - 60 min

      Working time
      approx. 30 min (measured on fresh mortar)

      Correction time
      approx. 15 min

      Accessibility at + 20 ° C
      after approx. 2.00 h
      then joints possible

      packing
      Bags with 25.00 kg net

      underfloor heating fitness
      Yes

      storage
      Can be stored in dry rooms for approx. 12 months in the original sealed container.

      GISCODE
      ZP 1 = cementitious product

      EMICODE
      EC 1

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaardex-n23
    • Familia de productoTile & Stone Installation System
    • Grupo de productosFlexible Rapid Set Natural Stone Mortar
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCStone or tile flooring
    • Código UNSPSC30161706
    • Código Uniclass 2015EF_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Floors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPainting and Coating
    • Número OmniClass23-15 17 13 13
    • Título OmniClass Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoB1010
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Europa