Publique sus productos
ARDEX A 30 - Slump-free, Feather Edge Patching Compound
ARDEX

ARDEX A 30 - Slump-free, Feather Edge Patching Compound

Traducido por Google,

ARDEX A 30 es un compuesto de parcheo de bordes suaves que no se desploma y está diseñado para el relleno interno de cavidades, agujeros, desniveles y trabajos de parcheo en áreas de paredes y pisos. Cuando se mezcla con agua, el resultado es un mortero liso sin asentamiento con una vida útil de aproximadamente 15 minutos. ARDEX A 30 se seca rápidamente a través de la hidratación a un compuesto virtualmente libre de tensión.

Revestimientos para el suelo:

  • Linóleo, vinilo, moqueta
  • Baldosas de cerámica y cantera
  • Madera – parquet y flotante

Sustratos:

  • Concreto nuevo y existente
  • Mampostería de hormigón o revoque de cemento
  • Superficies impermeables imprimadas con ARDEX P 82


Especificaciones
  • Working Time: Approximately 15 minutes Thickness: 0-20mm in one application Drying & Curing: Sets in approximately 15 minutes Subsequent levelling work should be done approximately 60 minutes after application
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaArdex-a-30
  • Familia de productoSubfloor Preparation
  • Grupo de productosPatch
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMortero
  • Diseñado enNueva Zelanda
  • Fabricado enNueva Zelanda
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Subsuelo
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
  • Descripción Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 54 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCast Underlayment
  • Número OmniClass23-15 17 11 13 11 13
  • Título OmniClass Portland Cement Floor Underlayments
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

Disponibilidad en regiones

Oceanía Europa