El ARDEX V 1200™ es el nivelador de confianza para obras grandes con agendas apretadas.
Instalar sobre: Superficies interiores de concreto, terrazo, cerámicos, gres, sistemas de recubrimientos epóxicos, y residuos de adhesivos sobre concreto
Características principales
· Se puede verter o bombear
· Uso en interiores
· Usar en grado y sobre o bajo rasantes
· Se mezcla con agua
Instalación
· Recomendaciones generales de imprimación:
o Concreto: ARDEX P 51TM Imprimación
o La mayoría de substratos no porosos, recubrimientos epóxicos, residuos de adhesivos: ARDEX P 82TM Imprimación ultra
· Presentación: 50 lb (22,7 kg)
· Rendimiento: 25 pies2 por bolsa en 1/4” de espesor (2,3 m2 en 6 mm)
· Espesor:
o Nivela a at 1/4” (6 mm)
o Instalar de 1/8” a 1 1/4” (3 mm to 3 cm)
o Se puede aplicar en espesores que disminuyan gradualmente para igualar elevaciones existentes
· Tiempo de fluidez: 10 minutos
· Tránsito peatonal: 2 a 3 horas
· Instalar los recubrimientos de piso:
o Instalación de 3/8” (9,5 mm) o menos
§ Loseta insensible a la humedad (cerámica, gres, porcelana): 6 horas
§ Alfombra con respaldo poroso: 12 horas
§ Alfombras con respaldo no poroso, pisos flexibles de vinil en rollo, losetas y tiras de vinil, losetas de goma, linóleo: 24 horas
o Instalación mayores a 3/8” (9,5 mm)
§ Loseta insensible a la humedad (cerámica, gres, porcelana): 6 horas
§ Alfombra con respaldo poroso: Prueba de manta
§ Alfombras con respaldo no poroso, pisos flexibles de vinil en rollo, losetas y tiras de vinil, losetas de goma, linóleo: Prueba de manta
§ Todos los demás recubrimientos de piso: Prueba de manta
Desempeño
· Fraguado inicial (ASTM C191): 30 minutos aprox.
· Fraguado final (ASTM C191): 90 minutos aprox.
· Resistencia a la compresión (ASTM C109/mod, curado al aire solamente): 4500 psi (315 kg/cm2) en 28 días
· Resistencia flexional (ASTM C348): 1000 psi (70 kg/cm2) en 28 días
· COV (VOC): 0
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |