Publique sus productos
ARDEX AF 148 - All Purpose Flooring Adhesive
ARDEX

ARDEX AF 148 - All Purpose Flooring Adhesive

Traducido por Google,
ARDEX AF 148 es un adhesivo a base de dispersión de un solo componente para colocar pisos de LVT, PVC y VCT en láminas, losetas, tablones y losetas de alfombra sobre subpisos internos nivelados.
Especificaciones
  • Features: • Fast: very fast drying time
    • Efficient: extremely fast installation of large areas
    • Clean: no risk of soiled floor covering
    • Versatile application: useable for trowel and roller application
    • Can be used as semi-wet and pressure sensitive
    • Ease of application with extra long open time
    • Universal: extra long tack for carpet tile installation

    Location: Internal application

    Airing Time: Approx. 5 – 15 minutes

    Working Time: Approx. 120 minutes

    Coverage:: Depending on the surface structure and absorbability of the subfloor. Approximately 130 – 160g/m2 with using A1 trowel, on a flat smooth surface. Coverage may vary if different trowel size is used.

    Packaging: 10kg pail

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaARDEX-AF-148
  • Familia de productoFlooring Adhesive
  • Grupo de productosAll Purpose Adhesive
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Diseñado enSingapur
  • Fabricado enSingapur
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015EF_30_20
  • Descripción Uniclass 2015Floors
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-13 23 15
  • Título OmniClass Adhesives
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

Disponibilidad en regiones

Asia Europa