Publique sus productos
ARDEX AF 200 Plus - Ready Mixed Uncoupling Matting Adhesive
ARDEX AF 200 Plus - Ready Mixed Uncoupling Matting Adhesive
ARDEX AF 200 Plus - Ready Mixed Uncoupling Matting Adhesive
ARDEX AF 200 Plus - Ready Mixed Uncoupling Matting Adhesive
    ARDEX

    ARDEX AF 200 Plus - Ready Mixed Uncoupling Matting Adhesive

    Traducido por Google,

    ARDEX AF 200 PLUS minimiza el tiempo necesario para instalar una capa de desacoplamiento en subsuelos de madera, concreto y soleras de arena/cemento, lo que permite comenzar a colocar losetas inmediatamente después de colocar la capa. A diferencia de los adhesivos en polvo tradicionales, tiene un alto agarre inicial que evita que la estera se encrespe para facilitar la instalación, está listo para mezclar y viene en un recipiente con cierre hermético.

    • Fije esteras con respaldo de vellón a subsuelos de madera, hormigón y solera de cemento/arena sin imprimación
    • El mate se puede fijar después de 5-10 minutos o, debido a su largo tiempo de adherencia, hasta una hora después de la aplicación.
    • La formulación de alto agarre evita que el tapete se doble para facilitar la instalación
    • Una vez instalado el tapete, el compuesto nivelador de látex de fraguado ultrarrápido ARDITEX NA o los adhesivos para losetas ARDEX se pueden aplicar de inmediato.
    • Rentable con hasta 45m²
    • Premezclado y resellable
    • Apto para aplicaciones de suelo.
    • Adecuado para áreas internas y secas.
    • Adecuado para su uso con calefacción por suelo radiante
    • Galardonado con la etiqueta EC1 PLUS EMICODE por lograr bajos límites de emisión

    Tamaño de la unidad disponible : 14 kg y 6 kg

    Especificaciones
    • Suitable for External Use or Wet Areas
      No

      Suitable for Use with Under Tile Heating
      Yes

      Fix Matting Time
      5-10 minutes, or within 1 hour

      Coverage
      Approximately 45m2

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaArdex-af-200-plus
    • Familia de productoFlooring Adhesive
    • Grupo de productosUncoupling Matting Adhesive
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Pavimento - Otros
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015EF_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Floors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniClass Floor Coverings
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes