Publique sus productos
ARDEX AF 2365 - Universal Flooring Adhesive
ARDEX AF 2365 - Universal Flooring Adhesive
    ARDEX

    ARDEX AF 2365 - Universal Flooring Adhesive

    Traducido por Google,

    ARDEX AF 2365 es un adhesivo universal, ideal para instalar todo tipo de revestimientos para pisos de vinilo, textiles, linóleo y caucho de hasta 2,5 mm de espesor. Ofrece excelentes propiedades de aplicación y está protegido contra la biodegradación.

    • Adecuado para la instalación de todos los tipos principales de revestimientos de suelos:
      • Baldosas y tablones de vinilo de lujo
      • Textiles
      • Goma hasta 2,5 mm
      • Linóleo
      • Lámina de vinilo
      • Vinilo acolchado
      • Resistencia a altas temperaturas, adecuado
      • para uso sobre sistemas de calefacción por suelo radiante
      • Sin disolventes

    Tamaño de la unidad disponible: 6 kg, 14 kg

    Cobertura : Hasta 67m 2

    Especificaciones
    • Airing Time
      The time the adhesive must be left open before applying the floorcovering. 

      Vinyl Sheet/CV 10-20 minutes 
      LVT 10-20 minutes 
      Rubber up to 2.5 mm thickness 5-10 minutes 
      Linoleum 5-10 minutes 
      Textile 0-10 minutes 

      Working Time
      The time in which the adhesive can receive floorcovering, after initial airing time*.

      Vinyl Sheet/CV up to 40 minutes 
      LVT up to 30 minutes 
      Rubber up to 2.5 mm thickness up to 15 minutes 
      Linoleum up to 10 minutes
      Textile up to 25 minutes

      Open Time
      The combination of airing and working time.

      Vinyl Sheet/CV up to 50 minutes
      LVT up to 40 minutes
      Rubber up to 2.5 mm thickness up to 20 minutes
      Linoleum up to 15 minutes
      Textile up to 25 minutes

      Times may vary depending on the absorbency of the subfloor and ambient conditions. Above times in accordance to 20°C & 65% RH.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaArdex-af-2365
    • Familia de productoFlooring Adhesive
    • Grupo de productosUniversal Adhesive
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Pavimento - Otros
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015EF_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Floors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniClass Floor Coverings
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Asia