Publique sus productos
ARDEX AF 2575 - Heavy Duty Adhesive - One Component
ARDEX AF 2575 - Heavy Duty Adhesive - One Component
    ARDEX

    ARDEX AF 2575 - Heavy Duty Adhesive - One Component

    Traducido por Google,

    ARDEX AF 2575 es un adhesivo para pisos de alta resistencia ideal para una variedad de acabados de pisos, incluidos losetas de vinilo de lujo, láminas de vinilo, láminas de caucho de hasta 4 mm, losetas de caucho de hasta 9 mm y césped artificial. ARDEX AF 2575 se puede usar con todos los compuestos niveladores y alisadores a base de agua y de látex ARDEX en ubicaciones comerciales y domésticas.

    • Resistente a la humedad, a la intemperie y al agua
    • Apto para uso interno y externo
    • Resistencia a altas temperaturas, para uso en áreas de luz solar directa, por ejemplo, invernaderos.
    • Fuerza de unión muy alta, para uso en áreas de alta carga
    • Emisiones muy bajas
    • Sin disolventes

    Tamaño de la unidad disponible: 7 kg

    Cobertura: Hasta 23m 2

    ARDEX ENDURA

    Especificaciones
    • Airing Time - 5-20 minutes Working Time - Up to 35 minutes Open Time - Up to 40 minutes
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaArdex-af-2575
    • Familia de productoFlooring Adhesive
    • Grupo de productosHeavy Duty Adhesive
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Pavimento - Otros
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015EF_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Floors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniClass Floor Coverings
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia