Publique sus productos
ARDEX AF 275 - Rubber Flooring Adhesive
ARDEX AF 275 - Rubber Flooring Adhesive
ARDEX AF 275 - Rubber Flooring Adhesive
    ARDEX

    ARDEX AF 275 - Rubber Flooring Adhesive

    Traducido por Google,

    ARDEX AF 275 está diseñado específicamente para adherir revestimientos para pisos de láminas de caucho y losetas de hasta 4 mm de espesor en lugares interiores secos. Tiene muy buena fuerza adhesiva temprana y a largo plazo y está protegido contra la biodegradación.

    • Fibra reforzada para ofrecer los siguientes beneficios:
      • Máxima fuerza de unión
      • Mínimo movimiento lateral durante la instalación
      • Elimina la compresión del adhesivo entre las uniones de losetas
      • Mejora de la resistencia a la indentación
      • Listo para recibir revestimientos de piso de caucho en tan solo 5 minutos
      • Adecuado para instalar caucho de hasta 4 mm de espesor.
      • Resistencia a altas temperaturas, adecuado para su uso sobre sistemas de calefacción por suelo radiante
      • Adecuado para su uso con sillas equipadas con ruedas giratorias
      • Sin disolventes

    Tamaño de la unidad disponible : 14 kg

    Cobertura : Hasta 47m 2

    Especificaciones
    • Airing Time - 5-10 minutes Working Time - Up to 10 minutes Open Time - Up to 15 minutes
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaArdex-af-275
    • Familia de productoFlooring Adhesive
    • Grupo de productosRubber Adhesive
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Pavimento - Otros
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Pr_35_57_71
    • Descripción Uniclass 2015Resilient floor coverings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResilient Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 15 15
    • Título OmniClass Rubber Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía