Publique sus productos
ARDEX AF 625 - Contact Adhesive
ARDEX AF 625 - Contact Adhesive
    ARDEX

    ARDEX AF 625 - Contact Adhesive

    Traducido por Google,

    ARDEX AF 625 brinda una unión de contacto permanente e instantánea y es adecuado para aplicaciones verticales y de unión permanente, que incluyen; Fijación de revestimientos de suelos de PVC y caucho, cantoneras de escaleras flexibles, rodapiés/accesorios de PVC y caucho, largueros de escaleras y corcho con soporte de corcho natural.

    • Secado rápido, creando una unión instantánea ideal para aplicaciones verticales
    • Los pisos se pueden transitar inmediatamente después de la instalación
    • Fácil de aplicar con brocha o llana dentada fina
    • Aplicar revestimientos de suelo en adhesivo seco
    • El contenedor resellable reduce los residuos.

    Tamaño de la unidad disponible : 5Ltr

    Cobertura: Hasta 40m 2

    Especificaciones
    • Airing Time - 7-10 minutes Working Time - Up to 20 minutes Open Time - Up to 30 minutes
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaArdex-af-625
    • Familia de productoFlooring Adhesive
    • Grupo de productosContact Adhesive
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Pavimento - Otros
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015EF_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Floors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniClass Floor Coverings
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía