Publique sus productos
ARDEX E 25 - Synthetic Resin Dispersion
ARDEX

ARDEX E 25 - Synthetic Resin Dispersion

Traducido por Google,
ARDEX E 25 es un aditivo líquido diseñado para mejorar la resistencia a la tracción, mejorar la dureza de la superficie y aumentar la flexibilidad de compuestos ARDEX seleccionados. Se usa particularmente con ARDEX K 15 en aplicaciones que incluyen nivelación sobre losetas o barrera contra la humedad ARDEX WPM 300. También se usa en áreas de mucho tráfico para resistir las muescas de cargas pesadas.
Especificaciones
  • Application: For use with ARDEX K 15, K 005 and A 45 Packaging: 5kg or 20 kg
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaARDEX-E-25
  • Familia de productoSubfloor Preparation
  • Grupo de productosAdditive Dispersion
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalResina de Poliester
  • Diseñado enSingapur
  • Fabricado enSingapur
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Acabados y recubrimientos
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015EF_30_20
  • Descripción Uniclass 2015Floors
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 01 60
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMaintenance of Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 11
  • Título OmniClass Flooring Specialties and Accessories
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Europa Asia Oceanía