A diferencia de las lechadas epóxicas tradicionales, ARDEX EG 8 PLUS es fácil de aplicar, no requiere herramientas especiales y se puede limpiar de la superficie de la loseta hasta 60 minutos después de la aplicación.
- Combina la resistencia química de las lechadas epoxi, con la facilidad de aplicación de las lechadas a base de cemento
- Se puede limpiar de la superficie de las baldosas hasta 60 minutos después de la aplicación
- No se requieren herramientas de aplicación especiales
- Resiste el ataque químico y es impermeable y resistente a la abrasión.
- Higiénico y duradero para un programa de mantenimiento reducido
- Ideal para usar en piscinas, hidroterapia y bañeras de hidromasaje, baños y duchas
- Adecuado para juntas de 1-6 mm de ancho
- Adecuado para aplicaciones en paredes y pisos.
- Adecuado para áreas internas y externas, incluidas las piscinas
- Adecuado para su uso con calefacción por suelo radiante
- Galardonado con la etiqueta EC1 R PLUS EMICODE por alcanzar los límites de emisión más bajos posibles
Colores disponibles : blanco, gris, gris plateado, beige Bahama y antracita
Tamaño de la unidad disponible : 4 kg