Publique sus productos
ARDEX FG 8 - Tile / marble high elasticity antimicrobial color tile jointing agent
ARDEX

ARDEX FG 8 - Tile / marble high elasticity antimicrobial color tile jointing agent

Traducido por Google,
ARDEX FG 8 es un agente de unión de losetas de color antibacteriano de alta elasticidad para losetas/mármol. Es excelente en elasticidad, excelente en resistencia al agua y poder antibacteriano, y es adecuado para cocinas y baños. Se puede utilizar para baldosas o mármoles con polvo fino y poca resistencia superficial.
Especificaciones
  • Joint width: 1mm ~ 8mm Coverage: • Inside / Outside • Vibrant railways, subways and high-rise buildings • Kitchen and other food handling places • Tile / marble construction places such as hotels, department stores • Freshwater places such as swimming pools and baths • Places requiring chemical resistance • Ceramic, mosaic tiles, marble, etc. Construction Area: Floor, Wall Color: 15 colors Packing: 20kg
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaARDEX-FG-8
  • Familia de productoTile & Stone Installation System
  • Grupo de productosTile and Marble Grout
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enCorea del Sur
  • Fabricado enCorea del Sur
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96
  • Descripción Uniclass 2015Wall and floor tile units
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 13
  • Título OmniClass Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

Disponibilidad en regiones

Oceanía Europa Asia