Publique sus productos
ARDEX FH™ Sanded Floor and Wall Grout
ARDEX FH™ Sanded Floor and Wall Grout
ARDEX FH™ Sanded Floor and Wall Grout
    ARDEX

    ARDEX FH™ Sanded Floor and Wall Grout

    ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Una lechada con arena muy versátil y de endurecimiento rápido, con una nueva y revolucionaria consistencia cremosa y fluida, muy fácil de aplicar para cubrir áreas extensas en mucho menos tiempo que las lechadas tradicionales. Endurece muy duro en las juntas, pero no se adhiere a las losetas. Para usar en pisos y paredes en interiores o exteriores en aplicaciones comerciales o residenciales. Ideal para áreas de mucho tráfico y en áreas húmedas, incluidas piscinas fuentes y duchas.
    Especificaciones
    • Key Features

      • Use with porcelain, glass, quarry, ceramic and most natural stone tiles*
      • For grout joints 1/16” to 3/4” (1.5 mm to 19 mm)
      • Very easy to apply and clean
      • Interior and exterior floor and wall applications
      • Available in 30 colors – see ARDEX Grout Color Chart in the “Downloads” tab
        • Not available in Azure Blue, Fresh Magnolia, Burnt Orange, Asparagus, Summer Yellow
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaardex-fh
    • Familia de productoTile & Stone Installation System
    • Grupo de productosGrout
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Acabados y recubrimientos
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGrouting
    • Número OmniClass23-13 15 15
    • Título OmniClass Grouts