Publique sus productos
ARDEX SD M™ Designer Floor Finish™
ARDEX SD M™ Designer Floor Finish™
    ARDEX

    ARDEX SD M™ Designer Floor Finish™

    Traducido por Google,

    ARDEX SD-M™ es un acabado autosecante que se puede aplicar con llana para un acabado rápido o repavimentación de concreto, terrazo y cerámica, cantera y porcelanato en interiores. ARDEX SD-M, una mezcla de cemento Portland y otros cementos hidráulicos, se puede utilizar para proporcionar una superficie dura, plana y lisa para almacenes, cuartos de servicio y manufactura liviana.

    Características clave

    • Uso sobre concreto, terrazo y cerámica, cantera y porcelanato.
    • Proporciona un acabado suave, permanente y duradero.
    • Fácil de mezclar y aplicar
    • Se mezcla solo con agua, no se necesitan aditivos.
    • Cobertura excepcional con excelente fianza
    • Resistente al moho y los hongos
    • a base de cemento portland
    • Úselo solo para pisos interiores
    • Se puede utilizar para crear una superficie pulida y pulida sobre hormigón en interiores.
    • Puede usarse como relleno de poros para concreto pulido y aplicaciones de sistemas de concreto pulido ARDEX (APCS).
    Especificaciones
    • Installation

      Mixing Ratio: 2 quarts (1.9 L) of water to one 10 lb. (4.5 kg) bag
      For smaller batches, use 2.5 parts powder to 1 part water by volume for the scratch and finish coat, or 3.5 parts powder to 1 part water for filling pop-outs and spalls.
      Coverage: 80 – 100 sq. ft. (7.4 – 9.3 sq. m) per bag in 2 coats; (Actual coverage may vary)

      Performance

      Initial Set (ASTM C191): Approx. 45 minutes
      Final Set (ASTM C191): Approx. 90 minutes
      Compressive Strength (ASTM C109/mod – Air Cure Only): 5,000 psi (352 kg/sq. cm.) at 28 days
      Flexural Strength (ASTM C348): 1,200 psi (84 kg/sq. cm.) at 28 days
      Walkable: 2 hours
      Begin Processing: 24 – 72 hours
      Colors Available: Gray and White
      Packaging: 10 lb. (4.5 kg) bag
      Storage: Store in a cool, dry area. Do not leave bags exposed to sun. Protect unused material by removing air from bag and sealing tightly.
      VOC: 0
      Shelf Life: 6 months, if unopened
      Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaARDEX-sd-m
    • Familia de productoARDEX Surfaces
    • Grupo de productosOverlays and Toppings
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-21
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Subsuelo
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCCarpet or rug underlays
    • Código UNSPSC30161719
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
    • Descripción Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 16 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloUnderlayment
    • Número OmniClass23-15 17 11 13 11 13
    • Título OmniClass Portland Cement Floor Underlayments
    • CSI UniFormat II CódigoB1010
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction