Publique sus productos
ARDEX FK NEU Stress gap, fast
ARDEX FK NEU Stress gap, fast
ARDEX FK NEU Stress gap, fast
    ARDEX

    ARDEX FK NEU Stress gap, fast

    Traducido por Google,

    Descripción del Producto
    gris y basalto
    a base de cemento
    Seguro para trabajar incluso a temperaturas más bajas.
    Para anchos de junta de 2 a 12 mm
    Resistente a la sal de deshielo, chorro de vapor, altas temperaturas, aceites minerales y productos de limpieza habituales
    Alta resistencia mecánica y resistencia a la abrasión
    sin aplausos
    sin quemar
    Ya accesible después de 90 minutos
    libre de grietas
    solicitud
    Dentro y fuera. Piso y pared.

    A las articulaciones de:
    Baldosas de gres y gres porcelánico
    Piedra fundida
    Losas de piedra natural (insensible a la humedad)
    Placas divididas y placas de clinker
    Tiras de fachada y mosaico
    en talleres, lavaderos de autos, piscinas, tanques de agua potable, en áreas comerciales, escaleras, arcadas, balcones y terrazas.

    Especificaciones
    • Mixing ratio : Approx. 5 l of water: 25 kg of powder accordingly
      Ca.1 RT water: 4 RT powder

      Ball pressure hardness : After 1 day approx. 40 N / mm²
      After 3 days approx. 60 N / mm²
      After 7 days about 80 N / mm²
      After 28 days approx. 100 N / mm²

      Floor heating 
      suitability : yes Packing : Sacks with 25 kg net 
      Storage : In dry rooms approx. 12 months storable in original sealed container Bulk 
      density : Approx. 1.3 kg / l 
      fresh weight of the mortar : approx. 2.1 kg / l 
      Material requirements: for joint width 3 mm, joint depth 5 mm for tiles or medium mosaic 
      from 30 x 30 cm approx. 0.20 kg / m² 
      of 15 x 15 cm approx. 0.40 kg / m²
      from 10 x 10 cm approx. 0.60 kg / m² 
      of 5 x 5 cm approx. 1.10 kg / m² 
      The additional losses due to excess material on the tiles amount to 0.05-0.10 kg / m² depending on their surface condition and working method.

      Processing time (+ 20 ° C) : Approx. 30 min. 
      Accessibility (+ 20 ° C) : approx. 90 min. 

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaardex-fk-neu
    • Familia de productoTile & Stone Installation System
    • Grupo de productosGrout
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCStone or tile flooring
    • Código UNSPSC30161706
    • Código Uniclass 2015EF_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Floors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPainting and Coating
    • Número OmniClass23-15 17 13 13
    • Título OmniClass Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoB1010
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction

    Disponibilidad en regiones

    Europa