Publique sus productos
ARDEX G8S Flex 1-6 FLEX JOINT MORTAR
ARDEX G8S Flex 1-6 FLEX JOINT MORTAR
    ARDEX

    ARDEX G8S Flex 1-6 FLEX JOINT MORTAR

    Traducido por Google,

    Lechada Flex de endurecimiento rápido. Para juntas de 1 - 6 mm de ancho, en paredes y suelos, en interior y exterior.

    Con ARDEX G8S FLEX 1-6 se pueden producir juntas con una superficie particularmente fina y gran resistencia. Después del endurecimiento, ARDEX G8S FLEX 1-6 tiene propiedades repelentes al agua y la suciedad que tienen un efecto positivo en la apariencia, la textura y la conservación del valor de los revestimientos. La alta ductilidad y la buena adherencia de los flancos provocan una reducción de la tensión en las superficies estresadas térmicamente y contribuyen significativamente a la seguridad de los revestimientos. Así como la protección preventiva contra la formación de moho. A pesar de su rápido endurecimiento, ARDEX G8S FLEX 1-6 es fácil de procesar, no se quema y tiene un alto poder de relleno. ARDEX G8S FLEX 1-6 cumple con los requisitos de CG2 WA según EN 13888 y es de muy baja emisión - EC 1 R PLUS - según GEV EMICODE.

    Productos Destacados:

    • Para anchos de junta de 1-6 mm
    • Flexible / alta resistencia
    • Sin cuarzo - superficie de unión muy lisa y fina
    • Amplio espectro de colores
    • CG2 WA según EN 13888
    Especificaciones
    • Technical specifications

      bulk weight
      approx. 1.30 kg / l

      Processing time at + 20 ° C
      approx. 30 min

      storage
      Can be stored in dry rooms for approx. 12 months in the original sealed container.

      fresh weight
      about 2.00 kg / l

      Ball indentation hardness
      after 1 day approx. 40.00 N / mm²
      after 3 days about 55.00 N / mm²
      after 7 days approx. 75.00 N / mm²
      after 28 days approx. 80.00 N / mm²

      packing
      Bag with 5.00 kg net
      packed to 4 pieces
      52 packing units / pallet

      Mixing ratio
      approx.  2.75 l water:  12.50 kg  ARDEX G8S FLEX 1-6

      material requirements
      For joint width 3.00 mm , joint depth 5.00 mm
      for tiles or medium mosaic
      from 60 x 60 cm approx. 0.10 kg / m²
      from 60 x 30 cm approx. 0.15 kg / m²
      from 30 x 30 cm approx. 0.20 kg / m²
      from 15 x 15 cm approx. 0.35 kg / m²
      of 10 x 10 cm approx. 0.50 kg / m²
      of 5 x 5 cm approx. 1.00 kg / m²
      The additional losses due to excess material on the tiles amount to 0.05 - 0.10 kg / m² depending on their surface condition and method of operation .

      colour
      White
      pergamon
      silver gray
      light gray
      sandgrey
      Gray
      stone gray
      cement gray
      basalt
      anthracite
      jasmine
      bahamabeige
      Sand beige
      jura beige
      dun
      bali brown
      dark brown

      GISCODE
      ZP 1 = cementitious product

      EMICODE
      EC1
       
      Accessibility at + 20 ° C
      after approx. 90 min

      underfloor heating fitness
      Yes

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaardex-g8s-flex-1-6
    • Familia de productoTile & Stone Installation System
    • Grupo de productosGrout
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCStone or tile flooring
    • Código UNSPSC30161706
    • Código Uniclass 2015EF_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Floors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPainting and Coating
    • Número OmniClass23-15 17 13 13
    • Título OmniClass Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoB1010
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction

    Disponibilidad en regiones

    Europa