Publique sus productos
ARDEX K 15 Microtec - Rapid-Drying Self-Levelling Smoothing Compound
ARDEX K 15 Microtec - Rapid-Drying Self-Levelling Smoothing Compound
ARDEX K 15 Microtec - Rapid-Drying Self-Levelling Smoothing Compound
    ARDEX

    ARDEX K 15 Microtec - Rapid-Drying Self-Levelling Smoothing Compound

    Traducido por Google,

    ARDEX K15 Microtec es extremadamente versátil, es adecuado para una amplia gama de sustratos y puede recibir prácticamente cualquier revestimiento de piso en 16 a 18 horas.

    Revestimientos para el suelo:

    • Linóleo, vinilo, moqueta
    • Baldosas de cerámica y cantera
    • Madera – parquet y flotante

    Sustratos:

    • Hormigón nuevo, existente o alisado rugoso
    • Concreto dañado por la lluvia que ha sido preparado mecánicamente
    • Baldosas de cerámica y cantera existentes
    • Plataformas de acero (comuníquese con el Servicio Técnico de ARDEX)
    • Pisos de madera (comuníquese con los Servicios Técnicos de ARDEX)
    • Concreto húmedo o vulnerable a la humedad cuando se usa junto con un sistema de control de humedad ARDEX
    Especificaciones
    • Powder bulk density : approx. 1.3kg/L Fresh mortar weight : approx. 2.0kg/L Walkability : approx. 2 – 3 hours after application Ready to receive floor coverings : 16 – hours after application at 23°C Compressive Strength: After 28 days approx. 30MPa Tensile Bending Strength : After 28 days approx. 10MPa Ball Pressure Hardness : After 28 days approx. 60MPa
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaArdex-k-15-micro
    • Familia de productoSubfloor Preparation
    • Grupo de productosSelf-Leveling Underlayment
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCementoso
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enAustralia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Subsuelo
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
    • Descripción Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 16 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloUnderlayment
    • Número OmniClass23-15 17 11 13 11 13
    • Título OmniClass Portland Cement Floor Underlayments
    • CSI UniFormat II CódigoB1010
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía Europa