Publique sus productos
ARDEX MG Natural Stone Grouting
ARDEX

ARDEX MG Natural Stone Grouting

Traducido por Google,

Rejuntado para juntas sin decoloración de piedra natural y losas de piedra natural de mármol, mármol Jura, piedra caliza de Solnhofner, granito, cuarcita, entre otros, en paredes y suelos en el interior.

El rejuntado de revestimientos de piedra natural, especialmente materiales sensibles a la decoloración, a menudo requiere el uso de Fugmaterialien especiales. ARDEX MG está especialmente diseñado para esta zona. Porque el efecto ARDURAPID® asegura que el agua de amasado se una completa y rápidamente en forma cristalina y que la humedad no pueda migrar a la piedra natural, evitando así de manera efectiva la decoloración de los bordes: un sistema único para proteger sus valiosas superficies de piedra natural. Además, ARDEX MG tiene una alta resistencia a la abrasión y una absorción de agua reducida. El mortero es muy fácil de trabajar e incluso las juntas profundas se pueden rellenar de una sola vez. ARDEX MG es de fraguado rápido y, por lo tanto, duradero y lavable rápidamente. El campo de aplicación incluye el rejuntado sin decoloración de piedra natural y losas de piedra natural de mármol, mármol Jura, piedra caliza de Solnhofner, granito, cuarcita, entre otros, en superficies interiores de paredes y suelos, así como baldosas de gres porcelánico con un ancho de junta de hasta 8 mm. ARDEX MG cumple con los requisitos de CG2 WA según EN 13888 y es muy bajo en emisiones - EC 1 R PLUS - según GEV EMICODE.

Productos Destacados:

  • Para anchos de juntas de hasta 8 mm
  • Rejuntado sin decoloración de piedra natural y losas de piedra natural
  • Previene la decoloración de los bordes.
  • Con mayor resistencia a la abrasión y menor absorción de agua
  • CG2 WA según EN 13888
Especificaciones
  • Technical specifications

    bulk weight
    approx. 1.30 kg / l

    fresh weight
    approx. 1.90 kg / l

    Processing time at + 20 ° C
    approx. 30 min

    underfloor heating fitness
    Yes

    packing
    Bag with 5.00 kg net
    packed to 4 pieces
    52 packing units / pallet

    storage
    Can be stored in dry rooms for approx. 12 months in the original sealed container.

    Mixing ratio
    approx.  7.75 l water:  25.00 kg  ARDEX MG

    Accessibility at + 20 ° C
    after approx. 90 min

    colour
    brilliant white
    silver gray
    stone gray
    anthracite
    Sand beige
    jura beige

    material requirements
    For joint width 3.00 mm , joint depth 5.00 mm
    for plates
    from 60 x 60 cm approx. 0.10 kg / m²
    from 60 x 30 cm approx. 0.15 kg / m²
    from 30 x 30 cm approx. 0.20 kg / m²
    of 15 x 30 cm approx. 0.30 kg / m²
    from 20 x 30 cm approx. 0.25 kg / m²
    The additional losses due to excess material on the tiles amount to 0.05 - 0.10 kg / m² depending on their surface condition and method of operation .

    GISCODE
    ZP 1 = cementitious product

    EMICODE
    EC1
     
    Ball indentation hardness
    after 1 day approx. 40.00 N / mm²
    after 3 days approx. 60.00 N / mm²
    after 7 days approx. 70.00 N / mm²
    after 28 days approx. 80.00 N / mm²

Especificaciones técnicas
  • Referenciaardex-mg
  • Familia de productoTile & Stone Installation System
  • Grupo de productosFlexible Rapid Set Grout
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCStone or tile flooring
  • Código UNSPSC30161706
  • Código Uniclass 2015EF_30_20
  • Descripción Uniclass 2015Floors
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPainting and Coating
  • Número OmniClass23-15 17 13 13
  • Título OmniClass Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CódigoB1010
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction