Publique sus productos
ARDEX PU 30 - Single component polyurethane primer
ARDEX

ARDEX PU 30 - Single component polyurethane primer

Traducido por Google,

ARDEX PU 30 Rapid es un imprimador de poliuretano de un componente y un sellador de losas verdes para usar en sustratos porosos y no porosos internos y externos. Al ser semipenetrante, le permite consolidar y fortalecer superficies hasta una profundidad de 2 mm, y aumentar la unión y el rendimiento de los adhesivos de vinilo y madera a base de poliuretano y MS.

Sustratos:

  • Concreto
  • hormigón verde
  • Compuestos para nivelar pisos y cementos para alisar
  • Lámina de fibrocemento
  • Base de lámina de fibrocemento
  • Chapa de madera
  • Yeso
  • Azulejos de cerámica
  • Suelos de terrazo


ARDEX ENDURA

Especificaciones
  • Application: Internal and external Surfaces: Floors Coverage: Primer: 1 coat. 11kg should cover approximately 110m2 Vapour Barrier: 2 coats. 11kg should cover approximately 44m2 Drying Times: Approximately 45 minutes Pack Size: 11kg plastic containers
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaArdex-pu-30
  • Familia de productoSubfloor Preparation
  • Grupo de productosOne Component Primer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPoliuretano
  • Diseñado enAustralia
  • Fabricado enAustralia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Acabados y recubrimientos
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015EF_30_20
  • Descripción Uniclass 2015Floors
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 11
  • Título OmniClass Flooring Specialties and Accessories
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

Disponibilidad en regiones

Europa Oceanía