Publique sus productos
ARDEX S 1 K - One-Component Waterproofing and Crack Isolation Membrane
ARDEX S 1 K - One-Component Waterproofing and Crack Isolation Membrane
ARDEX S 1 K - One-Component Waterproofing and Crack Isolation Membrane
    ARDEX

    ARDEX S 1 K - One-Component Waterproofing and Crack Isolation Membrane

    Traducido por Google,

    ARDEX S 1-K™ La membrana impermeabilizante y aislante de grietas de un solo componente es un compuesto impermeabilizante de un solo componente y fácil de usar que produce un revestimiento impermeable flexible del lado positivo para todos los sustratos interiores comunes de construcción que requieren protección contra exposición al agua en la parte superior que podría dañar las instalaciones de losetas. También proporciona una excelente capa adhesiva para los materiales de colocación de losetas y piedras ARDEX. ARDEX S 1-K también se puede utilizar para aislamiento de grietas de hasta 1/8″ (3 mm)*.

    Características clave

    • Impermeabilización superior flexible para suelos y paredes interiores
    • Sistema de 2 capas muy fácil de aplicar; rodillo de pintura o brocha
    • Fácil de instalar con rodillo o brocha.
    • Úselo en baños, duchas y otras áreas húmedas antes de la instalación de losetas.
    • Consistencia altamente trabajable; goteos y salpicaduras mínimos
    • Aislamiento de grietas de hasta 1/8″ (3 mm)
    • Se adhiere a una amplia gama de sustratos

    Estándares

    SistemaOne™
    Cumple o supera ANSI A118.10
    Cumple o supera ANSI A118.12
    IAPMO

    Especificaciones
    • Installation

      Mixing Ratio: Single-component mix. Do not dilute or mix with additives.

      Approx. Coverage:
      195.5 sq. ft. (18 sq. m) per 3.5 gal. (13 L) unit, 2 coats over drywall
      56.75 sq. ft. (5.27 sq. m) per 1 gal. (3.78 L) unit, 2 coats over drywall *
      Coverage will vary with substrate surface profile, porosity and texture.

      Performance

      Working Time: Unlimited. Seal unused portion to prevent product from drying out.
      Drying Time: First coat: 1 – 2 hours Second coat: 12 – 16 hours

      Flood Test: The final coat must be fully cured (approximately 12 – 24 hours, depending on site conditions).
      VOC: < 1 g/L, calculated SCAQMD Methods
      Packaging: 3.5 gal. (13 L) pail; 1 gal. (3.78 L) pail, 1 gal. units sold in cartons of four (4).
      Storage: Store in a cool, dry area. Do not expose container to sun. Keep from freezing.
      Shelf Life: 12 months
      Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaARDEX-S-1-K
    • Familia de productoTile & Stone Installation System
    • Grupo de productosWaterproof Coating for Masonry Surfaces
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalSellante
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Muro
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 97 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCementitious Coatings
    • Número OmniClass23-15 21 00
    • Título OmniClass Surface Applied Coatings
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Europa