Publique sus productos
ARDEX K 523™ Self-Leveling Concrete Toping with Aggregate Surface
ARDEX K 523™ Self-Leveling Concrete Toping with Aggregate Surface
ARDEX K 523™ Self-Leveling Concrete Toping with Aggregate Surface
    ARDEX

    ARDEX K 523™ Self-Leveling Concrete Toping with Aggregate Surface

    Traducido por Google,

    ARDEX K 523™ es un acabado autonivelante, vertible y pulible para el repavimentación rápida de concreto en interiores. ARDEX K 523 se puede instalar desde un espesor mínimo de 3/8” (9 mm) hasta un espesor máximo de 2” (5 cm). Con agregados blancos y negros, ARDEX K 523 proporciona una superficie pulida “expuesta al agregado”. El pulido puede realizarse en tan solo 24 horas.

    Características clave

    • Una mezcla de cemento Portland, cementos hidráulicos y agregados especiales en blanco y negro.
    • Revestimiento de hormigón interior
    • Caminar en 2-3 horas, pulir en tan solo 24 horas
    • Úselo solo para pisos interiores

    Estándares

    Probado de acuerdo con ASTM C1708

    Especificaciones
    • Installation

      Mixing Ratio: 3.25 or 3.75 quarts (3.07 or 3.55 L) of water per 50 lb. (22.7 kg) bag
      Coverage: Up to 13 sq. ft. per bag at 3/8” (1.2 sq. m at 9 mm)

      Performance

      Flow time: 10 minutes
      Compressive strength (ASTM C109/mod – air cure only): 6,200 psi (436 kg/sq. cm.) at 28 days
      Flexural strength (ASTM C348): 1,100 psi (77 kg/sq. cm.) at 28 days
      Walkable: 2 – 3 hours (without E 25); 24 hours (with E 25)
      Polishable: 24 hours (without E 25); 48 hours (with E 25)
      Available Colors: Gray
      VOC: 0
      Packaging: 50 lb. (22.7 kg) net weight bag
      Storage: Store in a cool, dry area. Do not leave bags exposed to sun.
      Shelf life: Nine months, if unopened
      Warranty: ARDEX Americas Standard Limited Warranty applies.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaARDEX-K-523
    • Familia de productoARDEX Surfaces
    • Grupo de productosOverlays and Toppings
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-21
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Subsuelo
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCCarpet or rug underlays
    • Código UNSPSC30161719
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
    • Descripción Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 16 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloUnderlayment
    • Número OmniClass23-15 17 11 13 11 13
    • Título OmniClass Portland Cement Floor Underlayments
    • CSI UniFormat II CódigoB1010
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction