Publique sus productos
ARDEX S 27 - Flexible Rapid Set Tile & Stone Adhesive
ARDEX

ARDEX S 27 - Flexible Rapid Set Tile & Stone Adhesive

Traducido por Google,

ARDEX S 27 es un adhesivo para losetas de secado rápido con propiedades específicas para la colocación de losetas para pisos y paredes de piedra natural sensibles a la humedad.

  • Fibra MICROTEC reforzada para mejorar la adherencia, la flexibilidad y la resistencia al hundimiento
  • La fórmula RAPIDRY minimiza el riesgo de manchas de agua, ondulaciones y deformaciones en piedras naturales sensibles a la humedad.
  • Las baldosas se pueden transitar y enlechar 2 horas después de la colocación, independientemente del grosor del lecho
  • Vida útil de hasta 60 minutos
  • Alto rendimiento con hasta 6,4 m²
  • Ideal para todo tipo de baldosas, incluida la piedra natural sensible a la humedad
  • Adecuado para áreas internas y secas.
  • Adecuado para aplicaciones en paredes y pisos.
  • Adecuado para su uso con calefacción por suelo radiante

Colores disponibles: gris y blanco.

Tamaño de la unidad disponible : 20 kg

Especificaciones
  • Weight of fresh mortar : approximately 1.4kg/litre Working time (20°C) : approximately 45-60 minutes Fixing time (20°C) : up to 30 minutes Adjusting time (20°C) : approximately 15 minutes The pot life of the mixed mortar : approximately 45-60 minutes at 20°C. Open Time: approximately 30 minutes Slip Resistance: Slip - less than 0.5mm Tensile Adhesion Strength: Greater than 1 N/mm2
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaArdex-s-27
  • Familia de productoTile & Stone Installation System
  • Grupo de productosFlexible Rapid Set Tile & Stone Adhesive
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCStone or tile flooring
  • Código UNSPSC30161706
  • Código Uniclass 2015Pr_20_31_02_89
  • Descripción Uniclass 2015Tile adhesives
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 13
  • Título OmniClass Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes