Publique sus productos
ARDEX S 7™ PLUS Flexible Sealing Slurry
ARDEX S 7™ PLUS Flexible Sealing Slurry
ARDEX S 7™ PLUS Flexible Sealing Slurry
    ARDEX

    ARDEX S 7™ PLUS Flexible Sealing Slurry

    Traducido por Google,

    ARDEX S 7 PLUS crea un revestimiento impermeable que asegura que las piscinas sean herméticas y libres de fugas.

    • Úselo para impermeabilizar piscinas antes de colocar baldosas cerámicas
    • Resiste presiones de agua de hasta 5 Bar
    • Los azulejos se pueden fijar a la segunda capa después de solo 4 horas.
    • Fácil de usar, solo agregue agua y aplique con llana para un acabado suave
    • Fibra reforzada para mayor resistencia y flexibilidad.
    • Excelente resistencia al hundimiento
    • Adecuado para aplicaciones en paredes y pisos.
    • Adecuado para áreas internas y externas, incluidas las piscinas

    Colores disponibles: gris

    Tamaño de la unidad disponible: 15 kg

    Especificaciones
    • Suitable for External Use or Wet AreasYes, including swimming pools

      Pot Life60 minutes

      Fix Tiles After8 hours

      CoverageApproximately 6.25m2 with 2 coats applied per 15kg bag

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaardex-s-7-plus
    • Familia de productoTile & Stone Installation System
    • Grupo de productosWaterproofing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCConcrete tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131703
    • Código Uniclass 2015Pr_20_29_88
    • Descripción Uniclass 2015Tile and fabric fasteners
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 66 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPortland Cement Terrazzo Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 13 13
    • Título OmniClass Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia