Publique sus productos
ARDEX Tile And Expoxy Grout Installation System With Subfloor Uncoupling System
ARDEX Tile And Expoxy Grout Installation System With Subfloor Uncoupling System
ARDEX Tile And Expoxy Grout Installation System With Subfloor Uncoupling System
    ARDEX

    ARDEX Tile And Expoxy Grout Installation System With Subfloor Uncoupling System

    Traducido por Google,

    ARDEX es reconocido mundialmente por ofrecer los sistemas de instalación de losetas y piedra más completos y de un solo proveedor con el más alto nivel de rendimiento e innovación. Diseñado pensando en el instalador, ARDEX proporciona soluciones de sistema completas desde la preparación del sustrato hasta la lechada para prácticamente cualquier proyecto de instalación.

    Las categorías de productos incluyen adhesivos y morteros, masillas y selladores, sistemas de lechada, soleras/capas de lodo, preparación de sustratos, sistemas de calefacción y desacoplamiento y sistemas de impermeabilización, ¡todo respaldado por la mejor garantía SystemOne™ de una sola fuente de la industria!

    Especificaciones
    • 1  Fiber Reinforced Mortar - X 77

      2  Uncoupline Membrane - Flexbone

      3  Epoxy Grout Adhesive - WA

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaARDEX-system-us-08
    • Familia de productoTile & Stone Installation System
    • Grupo de productosSample Systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-01-01
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalCementoso
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Acabados y recubrimientos
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCTiles and flagstones
    • Código UNSPSC301317
    • Código Uniclass 2015Pr_20_29_88
    • Descripción Uniclass 2015Tile and fabric fasteners
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13
    • Título OmniClass Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes