Publique sus productos
ARDEX X 13 High Strength Tile Adhesive
ARDEX

ARDEX X 13 High Strength Tile Adhesive

Traducido por Google,
ARDEX X 13 es un adhesivo para losetas a base de cemento, modificado con polímeros, adecuado para fijar una variedad de losetas de cerámica. Con alta fuerza de adherencia y clasificación C2 TE.
Especificaciones
  • Substrates: Cement/sand render, screed and concrete. Location: In interior and exterior situations. Suitable for walls and floors. Coverage: Approximately 2kg per m2 on walls, using a 6 x 6 x 6mm notched trowel and 4kg per m2 on floors using a 10 x 10 x 10mm notched trowel. The coverage will vary depending on substrate condition, tile type and application technique. Packaging: net weight 25kg
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaARDEX-X-13
  • Familia de productoTile & Stone Installation System
  • Grupo de productosHigh Strength Tile Adhesive
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enSingapur
  • Fabricado enSingapur
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCStone or tile flooring
  • Código UNSPSC30161706
  • Código Uniclass 2015Ss_30_42_72
  • Descripción Uniclass 2015Resilient and textile floor covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResilient Tile Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 13
  • Título OmniClass Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

Disponibilidad en regiones

Asia