Publique sus productos
ARDEX X 7 G PLUS Flexible Tile Adhesive
ARDEX X 7 G PLUS Flexible Tile Adhesive
ARDEX X 7 G PLUS Flexible Tile Adhesive
ARDEX X 7 G PLUS Flexible Tile Adhesive
ARDEX X 7 G PLUS Flexible Tile Adhesive
ARDEX X 7 G PLUS Flexible Tile Adhesive
ARDEX X 7 G PLUS Flexible Tile Adhesive
ARDEX X 7 G PLUS Flexible Tile Adhesive
ARDEX X 7 G PLUS Flexible Tile Adhesive
    ARDEX

    ARDEX X 7 G PLUS Flexible Tile Adhesive

    Traducido por Google,

    Las pruebas independientes en Ceram Research han confirmado que ARDEX X 7 G Plus logra aproximadamente un 20 % más de cobertura por kg en comparación con los adhesivos tradicionales para losetas.

    • Ideal para todo tipo de baldosas, incluidas las completamente vitrificadas, porcelana y mosaicos.
    • Excelente resistencia al asentamiento y propiedades de aplicación
    • Ideal para piscinas y zonas húmedas.
    • Apto para revestimiento de paredes y suelos.
    • Para aplicaciones internas y externas


    Especificaciones
    • Unit Size Available: 18kg
      Coverage: Approximately 6m2 at 3mm thick

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaardex-x-7-g-plus
    • Familia de productoTile & Stone Installation System
    • Grupo de productosFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCementoso
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCConcrete tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131703
    • Código Uniclass 2015Pr_20_29_88
    • Descripción Uniclass 2015Tile and fabric fasteners
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 66 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPortland Cement Terrazzo Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 13 13
    • Título OmniClass Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Europa Asia