Publique sus productos
ARDEX X 7 R - Flexible Rapid Set Tile Adhesive
ARDEX X 7 R - Flexible Rapid Set Tile Adhesive
    ARDEX

    ARDEX X 7 R - Flexible Rapid Set Tile Adhesive

    Traducido por Google,

    ARDEX X 7 R es un adhesivo para losetas flexible de fraguado rápido que permite enlechar y transitar las losetas solo 2 horas después de la fijación.

    • Camine y rejunte las baldosas después de 2 horas
    • La consistencia semivertible facilita la fijación sólida del lecho y es ideal para baldosas de gran formato
    • El contenido de agua se puede ajustar para producir una mezcla sin asentamiento para molduras/zócalos y revestimientos cerámicos
    • Se puede utilizar en revestimiento de madera contrachapada.
    • ARDEX X 7 RW tiene un tiempo abierto prolongado de 30 minutos
    • Ideal para casi todos los tipos de baldosas, incluida la piedra natural no sensible a la humedad
    • Adecuado para aplicaciones en paredes y pisos.
    • Adecuado para áreas internas y externas, incluidas las piscinas
    • Adecuado para su uso con calefacción por suelo radiante

    Colores disponibles: gris y blanco.

    Tamaño de la unidad disponible: 20 kg

    Especificaciones
    • Weight of fresh mortar: approximately 1.75kg/litre Working time (20°C): approximately 30 minutes Adjustment time (20°C): approximately 20 minutes Slump Resistance: Slip - less than 0.5mm TENSILE ADHESIVE STRENGTH Minimum Tensile Adhesion Strength 28 days dry: 1.0 N/mm² 28 days wet: 1.0 N/mm² After Freeze-Thaw: 1.0 N/mm² (24 hours dry) 0.5 N/mm²
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaArdex-x-7-r
    • Familia de productoTile & Stone Installation System
    • Grupo de productosFlexible Rapid Set Tile Adhesive
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCementoso
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCStone or tile flooring
    • Código UNSPSC30161706
    • Código Uniclass 2015EF_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Floors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPainting and Coating
    • Número OmniClass23-15 17 13 13
    • Título OmniClass Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoB1010
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Europa