Publique sus productos
ARDEX X 77 S™ Ultra Rapid Setting Flexible Wall and Floor Tile Adhesive
ARDEX X 77 S™ Ultra Rapid Setting Flexible Wall and Floor Tile Adhesive
ARDEX X 77 S™ Ultra Rapid Setting Flexible Wall and Floor Tile Adhesive
ARDEX X 77 S™ Ultra Rapid Setting Flexible Wall and Floor Tile Adhesive
ARDEX X 77 S™ Ultra Rapid Setting Flexible Wall and Floor Tile Adhesive
ARDEX X 77 S™ Ultra Rapid Setting Flexible Wall and Floor Tile Adhesive
ARDEX X 77 S™ Ultra Rapid Setting Flexible Wall and Floor Tile Adhesive
ARDEX X 77 S™ Ultra Rapid Setting Flexible Wall and Floor Tile Adhesive
ARDEX X 77 S™ Ultra Rapid Setting Flexible Wall and Floor Tile Adhesive
    ARDEX

    ARDEX X 77 S™ Ultra Rapid Setting Flexible Wall and Floor Tile Adhesive

    Traducido por Google,

    ARDEX X 77 S ha sido diseñado específicamente para adaptarse fácilmente a las baldosas de hoy. También proporciona beneficios de rendimiento adicionales que respaldan las prácticas de fijación modernas, en particular sus características de fraguado rápido.

    Las características de fraguado rápido permiten transitar y enlechar las baldosas del piso después de 90 minutos
    Fija cualquier medida o tipo de teja sin deslizamiento y sin necesidad de rastreles, con una resistencia al deslizamiento avanzada que consigue el doble de la Norma Europea
    Alto rendimiento con una cobertura de hasta 5,5 m2 por bolsa de 3 mm de espesor
    Ideal para casi todos los tipos de baldosas, incluida la piedra natural no sensible a la humedad
    Adecuado para aplicaciones en paredes y pisos.
    Adecuado para áreas internas y externas, incluidas las piscinas
    Adecuado para su uso con calefacción por suelo radiante
    Colores disponibles: gris y blanco.

    Tamaño de la unidad disponible: 20 kg

    Especificaciones
    • Suitable for External Use or Wet Areas
      Yes, including swimming pools

      Suitable for Use with Under Tile Heating
      Yes

      Bed Thickness
      1-6mm

      Pot Life
      30 minutes

      Open Time
      20 minutes

      Adjustment Time
      15 minutes

      Grout After
      Walls – 60 minutes
      Floors – 90 minutes

      Coverage
      Approximately 5.5m2 at 3mm thick per 20kg bag

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaardex-x-77s
    • Familia de productoTile & Stone Installation System
    • Grupo de productosMICROTEC Fibre Reinforced Tile Adhesives
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCConcrete tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131703
    • Código Uniclass 2015Pr_20_29_88
    • Descripción Uniclass 2015Tile and fabric fasteners
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 66 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPortland Cement Terrazzo Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 13 13
    • Título OmniClass Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes