Publique sus productos
ARDEX X 90 OUTDOOR™ - Rapid-Set, Flexible Tile and Stone Mortar
ARDEX X 90 OUTDOOR™ - Rapid-Set, Flexible Tile and Stone Mortar
ARDEX X 90 OUTDOOR™ - Rapid-Set, Flexible Tile and Stone Mortar
    ARDEX

    ARDEX X 90 OUTDOOR™ - Rapid-Set, Flexible Tile and Stone Mortar

    Ideal para la instalación de porcelanatos de formato grande en los ambientes más desafiantes Un mortero modificado con polímeros, de consistencia cremosa y lisa para su fácil aplicación con llana, formulado con tecnología MICROTEC® para excelente resistencia de adhesión, flexibilidad y resistencia a combarse. ARDEX X 77 es la solución perfecta para las instalaciones más complejas en cualquier ambiente, incluida la instalación de las losetas de gran tamaño. ¡Sin dudas el mejor mortero de aplicación delgada del mundo!
    Especificaciones
    • Technical specifications

      bulk weight
      approx. 1.10 kg / l

      fresh weight
      approx. 1.60 kg / l

      Processing time at + 20 ° C
      approx. 60 min

      Working time
      approx. 30 min (measured on fresh mortar)

      Accessibility at + 20 ° C
      after approx. 3 h

      underfloor heating fitness
      Yes

      EMICODE
      EC1
       
      packing
      Bags with 25.00 kg net

      storage
      Can be stored in dry rooms for approx. 12 months in the original sealed container.

      Mixing ratio
      approx.  8.50 l water:  25.00 kg  ARDEX X 90 OUTDOOR

      Correction time
      approx. 15 min - 20 min

      GISCODE
      ZP 1 = cementitious product

      Bond strength
      for stoneware tiles after 28 days
      dry, wet approx. 1.0 - 2.0 N / mm 2
      warm approx. 1.0 - 1.5 N / mm 2
      Frost-thaw change 1.0 - 1.5 N / mm 2

      material requirements
      approx. 1.10 kg / m² of powder with toothing 3 x 3 x 3 mm
      approx. 2.10 kg / m² powder with toothing 6 x 6 x 6 mm
      approx. 2.60 kg / m² powder with toothing 8 x 8 x 8 mm
      approx. 3.20 kg / m² powder with toothing 10 x 10 x 10 mm
      approx. 4.60 kg / m² of powder with MICROTEC toothing 12 x 10 x 15 mm

      Joints on the wall
      After 2 h

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaardex-x-90-outdoor
    • Familia de productoTile & Stone Installation System
    • Grupo de productosMicrotec Rapid Set Flexible Tile and Stone Mortar
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCStone or tile flooring
    • Código UNSPSC30161706
    • Código Uniclass 2015EF_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Floors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPainting and Coating
    • Número OmniClass23-15 17 13 13
    • Título OmniClass Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoB1010
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Europa Asia