Publique sus productos
ARDITEX NA Mortero autonivelante flexible
ARDITEX NA Mortero autonivelante flexible
ARDITEX NA Mortero autonivelante flexible
ARDITEX NA Mortero autonivelante flexible
ARDITEX NA Mortero autonivelante flexible
ARDITEX NA Mortero autonivelante flexible
ARDITEX NA Mortero autonivelante flexible
    ARDEX

    ARDITEX NA Mortero autonivelante flexible

    ARDITEX NA es un mortero autonivelante con latex, exento de proteínas e inodoro, con elevada fluidez y excelentes propiedades de adherencia, flexibilidad y resistencia al agua. Gracias a su especial formulación, ARDITEX NA puede emplearse debajo de una barrera de vapor, como Ardex DPM. Es muy fácil de mezclar y de trabajar con la llana. Se puede aplicar de 0 a 12 mm en una sola capa y se puede llegar hasta 30 mm de espesor mediante la adición de árido.

    Especificaciones
    • Relación de mezcla:
      20 kg. de polvo: 4,8 kg de líquido (látex) 3 partes de polvo : 1 parte de líquido

      Densidad del polvo:  
      1,3 Kg/l.

      Trabajabilidad (20°C):
      20 min.

      Transitabilidad (20°C):
      2 horas

      Rendimiento:
      1,7 Kg/m2/mm.

      Resistencia a Compresión:  
      Tras 28 días aprox. 16,5 N/mm2

      Resistencia a Flexotracción:
      Tras 28 días aprox. 5,5 N/mm2

      Envase:  
      20 Kg ARDITEX NA polvo / 4,8 Kg. ARDITEX NA líquido

      Almacenaje:  
      ARDITEX NA polvo: 12 meses, ARDITEX NA liquido: 6 meses
      En sus envases originales, cerrados, en lugares secos, al abrigo de heladas y sin la luz del sol directa.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaArditex-NA
    • Familia de productoSubfloor Preparation
    • Grupo de productosTwo Component, Self-Leveling Underlayment
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalOtro
    • Material secundarioOtro
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Subsuelo
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_06
    • Descripción Uniclass 2015Bedding and underlay compounds
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 16 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloUnderlayment
    • Número OmniClass23-15 17 11 13 11 13
    • Título OmniClass Portland Cement Floor Underlayments
    • CSI UniFormat II CódigoB1010
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía Europa Asia