Publique sus productos
ARDEX K 10 - Reactivatable™, High-Flow, Self-Leveling Underlayment
ARDEX K 10 - Reactivatable™, High-Flow, Self-Leveling Underlayment
    ARDEX

    ARDEX K 10 - Reactivatable™, High-Flow, Self-Leveling Underlayment

    Traducido por Google,
    Elija Reactivatable™ ARDEX K 10™ es un contrapiso autonivelante reactivable de alto flujo que se usa para alisar concreto interior, terrazo, cerámica y losetas de cantera, sistemas de recubrimiento epóxico y residuos de adhesivos no solubles en agua sobre concreto antes de la instalación de pisos terminados, sobre, por encima o por debajo del nivel del suelo. Características principales Material reactivable de alto flujo con un largo tiempo de curación Úselo para alisar concreto interior, terrazo, cerámica y losetas de cantera, sistemas de recubrimiento epoxi y residuos de adhesivo no solubles en agua sobre concreto Una mezcla de cemento Portland y otros cementos hidráulicos Se instala hasta 1 /2″ (12 mm) puro Se puede afilar para cumplir con las elevaciones existentes Se puede caminar en 2 a 3 horas Instale losetas y piedras resistentes a la humedad después de 6 horas, la mayoría de los otros revestimientos para pisos después de 24 horas (consulte la sección Instalación de pisos en la Hoja de datos técnicos para detalles) Solo para uso en interiores Normas SystemOne Probado de acuerdo con ASTM C1708
    Especificaciones
    • Installation Mixing Ratio: 5.25 quarts (4.97 L) of water per 50 lb. (22.7 kg) bag Coverage: 25 sq. ft. per bag at 1/4” (2.32 sq. m at 6 mm) 50 sq. ft. per bag at 1/8’’ (4.65 sq. m at 3 mm) Coverage will vary depending on the texture of the surface being smoothed. Performance Flow Time: Up to 25 minutes Compressive Strength (ASTM C109/mod – air cure only): 4,700 psi (329 kg/sq. cm.) at 28 days Flexural Strength (ASTM C348): 1,000 psi (70 kg/sq. cm.) at 28 days Walkable: 2 to 3 hours Install Flooring: See installation of flooring section in the Technical Data VOC: 0 Packaging: 50 lb. (22.7 kg) bag Storage: Store in a cool, dry area. Do not leave bags exposed to sun. Shelf Life: 1 year, if unopened Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies. Also eligible for the ARDEX/HENRY SystemOne™ warranty when used in conjunction with select HENRY® flooring adhesives.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaARDEX-K-10
    • Familia de productoSubfloor Preparation
    • Grupo de productosSelf-Leveling Underlayment
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Subsuelo
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCCarpet or rug underlays
    • Código UNSPSC30161719
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
    • Descripción Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 16 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloUnderlayment
    • Número OmniClass23-15 17 11 13 11 13
    • Título OmniClass Portland Cement Floor Underlayments
    • CSI UniFormat II CódigoB1010
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Oceanía