Publique sus productos
PANDOMO SP-PS - Aqueous polyurethane sealant
ARDEX

PANDOMO SP-PS - Aqueous polyurethane sealant

Traducido por Google,

Para la protección y el sellado de suelos PANDOMO®, así como superficies de paredes y techos

Acabado superficial mate seda

Resistente al agua
Resistente a la abrasión
Sin disolventes
bajo olor
muy económico
Rango de aplicación
Para uso en interiores. Brinda a las superficies PANDOMO® una superficie fácil de limpiar y una mayor resistencia a las manchas

Especificaciones
  • Mixing ratio: 10 parts of component A (resin) to 1 part of component B (hardener)

    Specific Weight: Component A = approx. 1,0 kg / l
    Component B = approx. 1.2 kg / l

    Consumption: First coat: approx. 80 gr.
    Second layer: approx. 80 gr.

    Operating time: (+20 ° C): approx. 45 minutes

    Application of the following coat on the first: (+20 ° C): after about 2-4 hours

    Readiness for pedestrian loads: (+20 ° C): after about 24 hours

    Fully hardens: (+20 ° C): after about 7 days

    GHS / CLP designations: Component A: none Component B: GHS07 ”Warning“ Signal word: Warning

    Designation according to GGVSEB / ADR: (components A and B) no

    EMICODE: EC1R PLUS - Extremely low emission PLUS

    Note: Actual material consumption depends on the base and accuracy of work.

    Packaging: Component A: 3.0 kg canister Component B: 0.3 kg bottle

    Storage: PANDOMO® SP-PS is stored in dry rooms in closed original packaging at temperatures from +5 ° C to +30 ° C for at least 6 months. The product must be protected from frost, sunlight and heat sources.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPANDOMO-SP-PS
  • Familia de productoFinished Surfaces
  • Grupo de productosTwo Component Polyurethane Sealer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enRusia
  • Fabricado enRusia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015EF_30_20
  • Descripción Uniclass 2015Floors
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 11
  • Título OmniClass Flooring Specialties and Accessories
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

Disponibilidad en regiones

Europa Asia