Publique sus productos
Gutter Bracket Diameter: 125 mm Length: 70 mm
Gutter Bracket Diameter: 125 mm Length: 70 mm
Gutter Bracket Diameter: 125 mm Length: 70 mm
Gutter Bracket Diameter: 125 mm Length: 70 mm
Gutter Bracket Diameter: 125 mm Length: 70 mm
Gutter Bracket Diameter: 125 mm Length: 70 mm
Gutter Bracket Diameter: 125 mm Length: 70 mm
Gutter Bracket Diameter: 125 mm Length: 70 mm
Gutter Bracket Diameter: 125 mm Length: 70 mm
    Areco

    Gutter Bracket Diameter: 125 mm Length: 70 mm

    Traducido por Google,
    Los soportes para canalones sostienen el canalón. Se doblan en forma de acuerdo con las instrucciones de instalación específicas y se atornillan en su lugar en el listón en los aleros. El canalón se fija al soporte del canalón mediante una placa de bloqueo.
    Especificaciones
    • Areco has a complete range of roof drainage products. In addition to extreme durability, this system also provides exceptional fitting accuracy. The products are manufactured from top quality raw material and with high performance, in our fully automated production line in Malmö, Sweden. All of the production lines consist of computer-controlled, fully automated machines and industrial robots. This is to ensure that we fulfil both the toughest technical specifications and environmental demands. Hang gutters are available in dimensions 125 and 150 mm, pipes and holders in dimensions 75, 90, 100 and 110 mm, including all accessories necessary for your installation.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaARS-GUTTBRACKET125-70
    • Familia de productoRoof Drainage
    • Grupo de productosRoof
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado

    Disponibilidad en regiones

    Europa