Jamestown Series Louvered Cupola with Pagoda Style Roof
4.4(9 reseñas)
Traducido por Google,
¡Nuestras cúpulas con persianas combinan funcionalidad con elegancia! Permiten que su techo respire, reduciendo los costos de calefacción en el invierno y los costos de refrigeración en el verano, al mismo tiempo que agregan un toque distintivo de clase a cualquier línea del techo. Elija entre bases cuadradas, hexagonales u octagonales, y techos a cuatro aguas, pagoda o campana. Los modelos estándar cuentan con una base blanca y una sección central, con un techo de cobre, pero también ofrecemos muchos colores y acabados (incluido Kynar), y fabricamos muchas formas y tamaños personalizados. Las veletas, los chapiteles y los remates son opcionales, pero se recomiendan, y tienen un precio por artículo por separado.
Bajo mantenimiento:
Fabricado con aluminio recubierto de PVC o aluminio esmaltado horneado suave (ambos son estándar)
16 onzas. Techo revestido de cobre (estándar)
Nunca requiere pintura
Fácil de instalar:
Se envía completo con la base precortada para cualquier inclinación y preparado para aceptar fácilmente una veleta, un chapitel o un remate.
Nuestro diseño de tres partes hace que la elevación y el montaje sean muy sencillos.
Listones resistentes preinstalados, asegure la cúpula a la estructura existente o, para construcciones nuevas, podemos suministrar un bordillo para la instalación.