Publique sus productos
Bomba de calor - NIMBUS FLEX M NET R32
Bomba de calor - NIMBUS FLEX M NET R32
Bomba de calor - NIMBUS FLEX M NET R32
Bomba de calor - NIMBUS FLEX M NET R32
Bomba de calor - NIMBUS FLEX M NET R32
    Ariston

    Bomba de calor - NIMBUS FLEX M NET R32

    4.4 de 5 estrellas4.4(8 reseñas)

    La bomba de calor aire-agua NIMBUS FLEX M NET R32 es la solución Ariston de vanguardia para calefacción, refrigeración y ACS: la unidad interna tiene todos los componentes clave en su interior y se puede integrar fácilmente con un sistema de producción de agua caliente sanitaria.

    El gas refrigerante R32 está presente solo en la unidad externa de la bomba de calor y asegura un bajo Potencial de Calentamiento Global. El agua del sistema fluye entre la unidad interna y externa.

    Gracias a la clase de eficiencia A+++, la bomba de calor es capaz de calentar y enfriar el ambiente con la máxima eficiencia, incluso en situaciones de clima frío.

    La conectividad está integrada para otorgar el control remoto y la asistencia remota.

    Hay varios tamaños disponibles:

    • NIMBUS FLEX 35 M NET R32 (3,5 kW*)
    • NIMBUS FLEX 50 M NET R32 (5,0 kW*)
    • NIMBUS FLEX 80 M NET R32 (8,0 kW*)
    • NIMBUS FLEX 120 M NET R32 (12,0 kW*)
    • NIMBUS FLEX 120 M-T NET R32 (12,0 kW* - 3ph)
    • NIMBUS FLEX 150 M NET R32 (15,0 kW*)
    • NIMBUS FLEX 150 M-T NET R32 (15,0 kW* - 3ph)

      A7W35 según EN14511

      Especificaciones
        • Gas refrigerante R32
        • Alta eficiencia en climas fríos
        • Ruido bajo
        • Sensys HD incluido
        • Fácil acceso a todos los componentes internos
        • Fácil instalación y configuración con una amplia gama de accesorios
        • Filtro magnético integrado
        • Vaso de expansión 12 lt empotrado
        • función fotovoltaica
        • Conectividad integrada
        • Control remoto gracias a la aplicación Ariston NET
      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaNIMBUS-FLEX-M-NET-R32
      • Familia de productoHEAT PUMPS
      • Grupo de productosNIMBUS NET R32 - 2022
      • TipoShowcase (modelo)
      • Día de publicación2022-09-28
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalMetal
      • Material secundarioPlastico
      • Diseñado enItalia
      • Fabricado enItalia
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor
      • Código ETIMEC001213
      • Nombre ETIMHeating heat pump
      • Nombre UNSPSCHeat pumps
      • Código UNSPSC40101806
      • Código Uniclass 2015Pr_70_60_37_04
      • Descripción Uniclass 2015Air to water heat pumps
      • CSI MasterFormat 2014 Code23 81 43
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir-Source Unitary Heat Pumps
      • Número OmniClass23-33 17 13 11
      • Título OmniClass Air Source Split System Heat Pumps
      • CSI UniFormat II CódigoD3020
      • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems
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
      Biblioteca de productos de BIMobject

      Aplicación de diseño para Revit

      Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

      Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

      • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
      • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
      • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit