Nuestra bomba de calor utiliza tecnología de refrigeración de CO₂ transcrítico. Los modelos CH ofrecen una amplia gama de opciones para la maquinaria central del edificio. La bomba de calor puede configurarse como fuente de aire, fuente de agua, geotérmica o almacenamiento de energía, ya sea por separado o simultáneamente. Los ingenieros pueden seleccionar variaciones de 2 a 12 tubos. Se pueden seleccionar hasta dos intercambiadores de calor de calefacción y dos de refrigeración. Estos pueden ser de pared simple, pared doble o agua potable NSF61 para ACS. El rango de funcionamiento para aplicaciones exteriores es de -40 a 120 °F. La refrigeración estándar es de 0 a 75 °F. Hay opciones para refrigeración a -20 °F o inferior. La calefacción estándar es de 90 a 180 °F. Estos son solo puntos de ajuste y los deltas tienen un amplio rango de 5 a más de 100 °F, según la aplicación. La reducción de temperatura es del 8 % y cada carga de calefacción o refrigeración puede ajustarse independientemente del 0 al 100 %. Es posible un caudal de agua variable o constante. Esta bomba de calor única puede sustituir enfriadoras, calderas, calentadores de agua caliente sanitaria, sistemas de recuperación de energía y almacenamiento de energía con una única plataforma central adaptable. Contar con una única solución de equipo no solo implica una construcción rentable, sino también la máxima eficiencia energética. Los controles son compatibles con BACnet.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |