Publique sus productos
Bomba de calor - NIMBUS FLEX S NET R32
Bomba de calor - NIMBUS FLEX S NET R32
Bomba de calor - NIMBUS FLEX S NET R32
Bomba de calor - NIMBUS FLEX S NET R32
Bomba de calor - NIMBUS FLEX S NET R32
    Ariston

    Bomba de calor - NIMBUS FLEX S NET R32

    3.5 de 5 estrellas3.5(6 reseñas)

    La bomba de calor aire-agua NIMBUS FLEX S NET R32 es la solución Ariston de vanguardia para calefacción, refrigeración y ACS: la unidad interna tiene todos los componentes clave en su interior y se puede integrar fácilmente con un sistema de producción de agua caliente sanitaria.

    El gas refrigerante es R32, que fluye en las tuberías entre la unidad exterior e interior de la bomba de calor y asegura un bajo potencial de calentamiento global.

    Gracias a la clase de eficiencia A+++, la bomba de calor es capaz de calentar y enfriar el ambiente con la máxima eficiencia, incluso en situaciones de clima frío.

    La conectividad está integrada para otorgar el control remoto y la asistencia remota.

    Hay varios tamaños disponibles:

    • NIMBUS FLEX 35 S NET R32 (3,5 kW*)
    • NIMBUS FLEX 50 S NET R32 (5,0 kW*)
    • NIMBUS FLEX 80 S NET R32 (8,0 kW*)

    A7W35 según EN14511

    Especificaciones
      • Gas refrigerante R32
      • Alta eficiencia en climas fríos
      • Ruido bajo
      • Sensys HD incluido
      • Fácil acceso a todos los componentes internos
      • Fácil instalación y configuración con una amplia gama de accesorios
      • Filtro magnético integrado
      • Vaso de expansión 12 lt empotrado
      • función fotovoltaica
      • Conectividad integrada
      • Control remoto gracias a la aplicación Ariston NET
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNIMBUS-FLEX-S-NET-R32
    • Familia de productoHEAT PUMPS
    • Grupo de productosNIMBUS NET R32 - 2022
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2022-09-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor
    • Código ETIMEC001213
    • Nombre ETIMHeating heat pump
    • Nombre UNSPSCHeat pumps
    • Código UNSPSC40101806
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_37_04
    • Descripción Uniclass 2015Air to water heat pumps
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 81 43
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir-Source Unitary Heat Pumps
    • Número OmniClass23-33 17 13 11
    • Título OmniClass Air Source Split System Heat Pumps
    • CSI UniFormat II CódigoD3020
    • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems
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
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit