Publique sus productos
Bomba de calor - NIMBUS POCKET M NET R32
Bomba de calor - NIMBUS POCKET M NET R32
Bomba de calor - NIMBUS POCKET M NET R32
Bomba de calor - NIMBUS POCKET M NET R32
Bomba de calor - NIMBUS POCKET M NET R32
    Ariston

    Bomba de calor - NIMBUS POCKET M NET R32

    4.4 de 5 estrellas4.4(9 reseñas)

    La bomba de calor aire-agua NIMBUS POCKET M NET R32 es la solución Ariston de vanguardia para calefacción, refrigeración y ACS: puede instalarse completamente en exteriores con la posibilidad de funcionar junto con otros productos de calefacción y calentamiento de agua (por ejemplo, calentador de agua con bomba de calor para ACS).

    El gas refrigerante R32 está presente solo en la unidad externa de la bomba de calor y asegura un bajo Potencial de Calentamiento Global. El agua del sistema fluye desde la unidad externa directamente al sistema.

    Gracias a la clase de eficiencia A+++, la bomba de calor es capaz de calentar y enfriar el ambiente con la máxima eficiencia, incluso en situaciones de clima frío.

    La conectividad está integrada para otorgar el control remoto y la asistencia remota.

    Hay varios tamaños disponibles:

    • NIMBUS POCKET 35 M NET R32 (3,5 kW*)
    • NIMBUS POCKET 50 M NET R32 (5,0 kW*)
    • NIMBUS POCKET 80 M NET R32 (8,0 kW*)
    • NIMBUS POCKET US 120 M NET R32 (12,0 kW*)
    • NIMBUS POCKET 120 M-T NET R32 (12,0 kW* - 3ph)
    • NIMBUS POCKET 150 M NET R32 (15,0 kW*)
    • NIMBUS POCKET 150 M-T NET R32 (15,0 kW* - 3ph)

        A7W35 según EN14511

        Especificaciones
          • Gas refrigerante R32
          • Alta eficiencia en climas fríos
          • Ruido bajo
          • Sensys HD incluido
          • Fácil acceso a todos los componentes internos
          • Fácil instalación y configuración con una amplia gama de accesorios
          • Filtro magnético integrado
          • Vaso de expansión 12 lt empotrado
          • función fotovoltaica
          • Conectividad integrada
          • Control remoto gracias a la aplicación Ariston NET
        Especificaciones técnicas
        • ReferenciaNIMBUS-POCKET-M-NET-R32
        • Familia de productoHEAT PUMPS
        • Grupo de productosNIMBUS NET R32 - 2022
        • TipoShowcase (modelo)
        • Día de publicación2022-09-28
        • Número de edición1
        Información relacionada
        • Material principalMetal
        • Material secundarioPlastico
        • Diseñado enItalia
        • Fabricado enItalia
        Clasificación
        • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor
        • Código ETIMEC001213
        • Nombre ETIMHeating heat pump
        • Nombre UNSPSCHeat pumps
        • Código UNSPSC40101806
        • Código Uniclass 2015Pr_70_60_37_04
        • Descripción Uniclass 2015Air to water heat pumps
        • CSI MasterFormat 2014 Code23 81 43
        • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir-Source Unitary Heat Pumps
        • Número OmniClass23-33 17 13 11
        • Título OmniClass Air Source Split System Heat Pumps
        • CSI UniFormat II CódigoD3020
        • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems
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
        Biblioteca de productos de BIMobject

        Aplicación de diseño para Revit

        Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

        Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

        • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
        • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
        • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit