Publique sus productos
Termo Eléctrico - LYDOS HYBRID
Termo Eléctrico - LYDOS HYBRID
Termo Eléctrico - LYDOS HYBRID
    Ariston

    Termo Eléctrico - LYDOS HYBRID

    4.6 de 5 estrellas4.6(23 reseñas)

    LYDOS HYBRID es el primer equipo para el calentamiento de agua con tecnología híbrida, combinando una bomba de calor con una resistencia eléctrica.

    Gracias a su tecnología híbrida alcanza la clase energética A, otorgando un ahorro del 50% frente a un termo eléctrico de clase B gracias a su innovadora función I-Memory. Está preparado para una fácil sustitución de un termo eléctrico convencional, sendo compatible con el soporte universal ARISTON INSTAFIX.

    Gracias a su diseño, las tomas de agua quedan ocultas y no precisa de canalización de aire.

    Para este equipo hay 2 tamaños posibles:

    • LYDOS HYBRID 80 (80 litros de capacidad)
    • LYDOS HYBRID 100 (100 litros de capacidad)
    Especificaciones
      • Primer calentador de agua eléctrico de clase energética A de media capacidad 
      • Ahorro del 50% respecto a un termo eléctrico de clase B 
      • Modos: I-Memory, Program, Green y BOOST 
      • Ánodo activo ProTech + ánodo de Magnesio •Resistencia esmaltada que disminuye depósitos de cal
      • Fácil sustitución de termo elécrico convencional 
      • Sin necesidad de conductos de aire
      • Conexiones Hidráulicas ocultas 
      • Accesorio: Depósito para condensados en caso que no se puedan canalizar
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLYDOS-HYBRID
    • Familia de productoWater Heaters
    • Grupo de productosHeat Pump Water Heaters
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
    • Clasificación IFC Calentador eléctrico
    • Código ETIMEC000393
    • Nombre ETIMHot water heat pump
    • Nombre UNSPSCDomestic water heaters
    • Código UNSPSC40101825
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96
    • Descripción Uniclass 2015Water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectric Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 00
    • Título OmniClass Hot Water Heaters
    • CSI UniFormat II CódigoD2020
    • CSI UniFormat II TítuloDomestic Water Distribution

    Disponibilidad en regiones

    Europa