Publique sus productos
Rheem Prestige™ High Efficiency Condensing Tankless Gas Water Heater
Rheem Prestige™ High Efficiency Condensing Tankless Gas Water Heater

    Rheem Prestige™ High Efficiency Condensing Tankless Gas Water Heater

    4.7 de 5 estrellas4.7(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    Rheem Prestige™ RTGH es una serie de calentadores de agua a gas sin tanque de condensación de alta eficiencia diseñados para agua caliente continua

    Características:

    Eficiencia
    • 94 % de eficiencia energética con intercambiador de calor de condensación de acero inoxidable
    • Controles electrónicos inteligentes diseñados para aumentar la eficiencia energética y la seguridad
    • Eficiencia de terceros enumerada por AHRI

    Actuación
    • ¡La industria primero! Caudal mínimo de 0,26 GPM, caudal de activación mínimo de 0,40 GPM
    • RTGH-95 para casas de 3 baños*– 9.5 gal./min. a 35°F aumento máx., 8.4 gal./min. a 45°F de elevación Cumple con la regla 1146.2 de SCAQMD
    • RTGH-84 para casas de 2-3 baños*– 8.4 gal./min. a 35 °F de aumento máx., 6,6 gal./min. a 45°F de elevación Cumple con la regla 1146.2 de SCAQMD

    Tamaño compacto
    • Diseño compacto que ahorra espacio: aproximadamente del tamaño de un botiquín

    Sistema de autodiagnóstico
    • Sistema de autodiagnóstico para una fácil instalación y servicio
    • La pantalla digital muestra el ajuste de temperatura y los códigos de mantenimiento

    Tecnología
    • Sistema de ventilación directa de dos tubos diseñado para tubería de PVC, vea las instrucciones para más detalles
    • La programación de arranque en caliente ayuda a minimizar la fluctuación en la temperatura del agua, conocida como "sándwich de agua fría", durante los períodos de funcionamiento frecuente de encendido/apagado.
    • Soplador eléctrico incorporado
    • ¡Exclusivo! Envoltura de película de sobrecalentamiento Guardian (OFW)
    • Cable EZ-Link disponible para aplicaciones de mayor demanda para conectar dos unidades sin tanque para operar como una
    • Colector de hasta seis unidades con un tablero de control de colector MIC-6 opcional
    • Manifold hasta 20 unidades con el MIC-185 opcional más el conjunto de control de manifold MICS-180

    Compatible con altitudes elevadas
    • Capacidad a gran altitud: hasta 9,840 pies de elevación sobre el nivel del mar

    Más...
    • Hasta 38 pies de tubería de PVC de 3” o 5 pies de tubería de PVC de 2”, vea las instrucciones para más detalles
    • Control remoto digital y cable de termostato de 10 pies incluidos
    • Se suministra con un cable de alimentación de 120 voltios (solo modelos para interiores)
    • Protección contra congelamiento a -30°F
    • Software de dimensionamiento EZ-Spec™: herramienta en línea avanzada que elimina las conjeturas al dimensionar aplicaciones sin tanque
    Especificaciones técnicas
    • Referenciawater_heater-tankless-rheem-rtgh
    • Familia de productoTankless
    • Grupo de productosResidential Gas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2012-12-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
    • Clasificación IFC Caldera
    • Código ETIMEC000392
    • Nombre ETIMInstantaneous water heater
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96
    • Descripción Uniclass 2015Water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInstantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 11 13
    • Título OmniClass Gas Instantaneous Hot Water Heaters
    • CSI UniFormat II CódigoD2090
    • CSI UniFormat II TítuloOther Plumbing Systems

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos