Publique sus productos
Heat pump water heater - NUOS PLUS S2 250 FS WI-FI
Heat pump water heater - NUOS PLUS S2 250 FS WI-FI
Heat pump water heater - NUOS PLUS S2 250 FS WI-FI
Heat pump water heater - NUOS PLUS S2 250 FS WI-FI
    Ariston

    Heat pump water heater - NUOS PLUS S2 250 FS WI-FI

    Traducido por Google,

    NUOS PLUS FS WIFI es un calentador de agua con bomba de calor de pie y conectividad integrada. Gracias a su circuito termodinámico optimizado, esta bomba de calor ofrece uno de los mejores rendimientos de su categoría y utiliza el refrigerante sostenible R290, con bajo potencial de calentamiento global (PCG). También puede utilizarse como sistema de almacenamiento de energía renovable, con fácil conexión a un sistema fotovoltaico.

    • NUOS PLUS S2 250 FS WIFI (capacidad de 250 litros)
    Especificaciones
      • Titanium enameled steel tank.
      • Active anode + magnesium anode.
      • Durability granted by Ariston.
      • Enameled electric heating element.
      • Operating range in heat pump mode with air temperatures from –10 to 42°C.
      • 80% more energy saving than traditional water heaters with same capacity.
      • R290a eco-friendly gas for water temperature of up to 60°C in heat pump mode.
      • Integrated photovoltaic function.
      • Manage your comfort remotely from your smartphone thanks to the App Ariston NET.
      • 100% designed and developed in Italy.
      • Different working modes: green, comfort, boost, fast, i-memory, HC-HP.
      • Silent function.
      • Weekly time scheduling.
      • System integration with other Ariston products thanks to the Bus BridgeNet® technology.
      • User friendly HMI and LCD display.
      • Monobloc architecture for easy installation and maintenance.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNUOS-PLUS-S2-250-FS-WIFI
    • Familia de productoWater Heaters
    • Grupo de productosHeat Pump Water Heaters
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
    • Clasificación IFC Calentador eléctrico
    • Código ETIMEC000393
    • Nombre ETIMHot water heat pump
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96
    • Descripción Uniclass 2015Water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectric Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 00
    • Título OmniClass Hot Water Heaters

    Disponibilidad en regiones

    Europa