Publique sus productos
Heat pump water heater - NUOS-PLUS WI-FI UK
Heat pump water heater - NUOS-PLUS WI-FI UK
Heat pump water heater - NUOS-PLUS WI-FI UK
    Ariston

    Heat pump water heater - NUOS-PLUS WI-FI UK

    Traducido por Google,

    El calentador de agua con bomba de calor de fuente de aire Wi-Fi Nuos Plus es la solución ideal para los requisitos de agua caliente energéticamente eficiente con tecnología renovable. Garantiza hasta un 80 % de ahorro de energía en comparación con los calentadores de agua de acumulación eléctricos tradicionales y permite temperaturas de hasta 62 °C con el COP más eficiente del mercado de hasta 3,14, al tiempo que cuenta con el tiempo de calentamiento de agua más corto de su categoría. El aislamiento de alta calidad permite mantener el agua caliente a la temperatura deseada durante un largo período de tiempo, ahorrando más dinero en las facturas de energía.

    Hay dos tamaños disponibles:

    • NUOS PLUS WIFI 200D (capacidad 200lt)
    • NUOS PLUS WIFI 250I (capacidad 250lt)
    Especificaciones
      • Under 4 hour heat up time, one of the lowest on the market
      • Highly Efficient COP of 3.14 (250lt version)
      • Optional Wi-Fi control via Aqua Ariston Net app
      • "Plug & Play" no F-Gas qualifications needed to install
      • Extended operating temperature range (-10° to 42°C)
      • R134a eco-friendly refrigerant gas for water temperatures up to 62°C in heat pump mode
      • Brand new working modes including daily/weekly programming and I-Memory
      • Full system integration with Ariston boilers through Sensys controls thanks to BusBridgeNet technology
      • 80% more energy savings than traditional cylinders of the same capacity
      • Super silent at 51dB in Silent Mode, equivalent to a domestic fridge-freezer
      • Active anode (ProTech) & magnesium anode
      • Titanium enamelled steel tank
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNUOS-PLUS-wifi-UK
    • Familia de productoWater Heaters
    • Grupo de productosHeat Pump Water Heater
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
    • Clasificación IFC Calentador eléctrico
    • Código ETIMEC000393
    • Nombre ETIMHot water heat pump
    • Nombre UNSPSCDomestic water heaters
    • Código UNSPSC40101825
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96
    • Descripción Uniclass 2015Water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectric Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 00
    • Título OmniClass Hot Water Heaters
    • CSI UniFormat II CódigoD2020
    • CSI UniFormat II TítuloDomestic Water Distribution

    Disponibilidad en regiones

    Europa