Publique sus productos
Bomba de calor ACS - NUOS-SPLIT-INVERTER-WIFI-FS
Bomba de calor ACS - NUOS-SPLIT-INVERTER-WIFI-FS
    Ariston

    Bomba de calor ACS - NUOS-SPLIT-INVERTER-WIFI-FS

    4.8 de 5 estrellas4.8(8 reseñas)

    NUOS SPLIT INVERTER WIFI 270 FS es una bomba de calor Split para agua caliente sanitaria con unidad exterior e interior. La unidad interna es un tanque para instalación interior en suelo. La unidad exterior ha sido diseñada de tal forma que reduce el ruido al mínimo, además cuenta con tecnología DC INVERTER que permite una mejor modulación de la potencia entregada y por tanto un menor consumo. Gracias también a la aplicación Aqua Ariston NET, a través de la cual es posible controlar de forma remota el producto, programar temperaturas y horários y monitorizar el consumo energético, la clase energética A + garantiza el confort y el ahorro utilizando una fuente de energía renovable.

    Está disponible en el modelo:

    • NUOS SPLIT INVERTER WIFI 270 FS (270 litros)
    Especificaciones
      • Rango de trabajo en modo bomba de calor con temperatura del aire entre - 10 y 42°C
      • Gas ecológico R134a que permite alcanzar una temperatura del agua hasta 62°C en modo bomba de calor
      • Tecnología Inverter
      • Conectividad Wi-Fi integrada a través de la App Aqua Ariston Net
      • Display full touch HMI
      • Condensador exterior al depósito (no está en contacto directo con el agua)
      • Impacto sonoro reducido en el interior de la vivienda (unidad externa)
      • Calderín de acero vitrificado al titanio
      • Resistencia eléctrica cerámica envainada de doble potencia
      • Doble ánodo, uno activo PROTECH que no necesita mantenimiento y uno de magnesio
      • Funciones: GREEN, COMFORT, I-MEMORY, BOOST, FAST, programación horaria. HOLIDAY, fotovoltaica, antilegionela y SILENT
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNUOS-SPLIT-INVERTER-WIFI-FS
    • Familia de productoWater Heaters
    • Grupo de productosHeat Pump Water Heaters
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
    • Clasificación IFC Calentador eléctrico
    • Código ETIMEC000393
    • Nombre ETIMHot water heat pump
    • Nombre UNSPSCDomestic water heaters
    • Código UNSPSC40101825
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96
    • Descripción Uniclass 2015Water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectric Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 00
    • Título OmniClass Hot Water Heaters
    • CSI UniFormat II CódigoD2020
    • CSI UniFormat II TítuloDomestic Water Distribution

    Disponibilidad en regiones

    Europa