Armatherm™ 500 - Base de columna
Reducir el flujo de calor dentro de la envolvente térmica de un edificio reduce el consumo de energía y los posibles problemas de condensación. El material de rotura de puente térmico (TIM) Armatherm™ 500 reduce significativamente la pérdida de energía por puentes térmicos en las conexiones de la envolvente del edificio.
El material de ruptura térmica estructural Armatherm™ 500 es un poliuretano termoendurecible de alta densidad fabricado en varias densidades.
El material de ruptura térmica Armatherm™ 500 puede soportar cargas elevadas y tiene una selección de cuatro grados de material con diferentes capacidades de resistencia a la compresión.
Los bloques de aislamiento térmico Armatherm™ 500 presentan una fluencia muy limitada bajo carga y, además, no absorben agua gracias a su estructura de celdas cerradas. Por lo tanto, se reduce la pérdida de energía por puentes térmicos en las conexiones de la envolvente del edificio. Como resultado, se minimizan el flujo de calor, el consumo de energía y los problemas de condensación potencialmente peligrosos.
Los espesores estándar de Armatherm™ 500 son 5 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm y 50 mm. Además, las láminas de poliuretano de alta densidad se pueden superponer o personalizar fácilmente para lograr el valor U y el espesor deseados. Es extremadamente dinámico y puede utilizarse en todo el edificio, donde exista una penetración o salida de transición a través de la envolvente. Se puede cortar y perforar fácilmente en obra, donde se produzca un puente térmico, si es necesario. Las especificaciones más comunes son Armatherm™ 500-320 y Armatherm™ 500-490.
Armatherm™500 no solo es la solución ideal para prevenir los puentes térmicos en edificios y reducir la pérdida de calor, sino que también es adecuado para instalaciones de almacenamiento en frío, ya que previene la congelación del subsuelo. Esto es necesario para el almacenamiento de alimentos congelados. Armatherm™500 se coloca directamente debajo de la base de la columna para evitar la transferencia de bajas temperaturas al suelo.
Solución de puente térmico en la base de la columna
Las columnas internas de acero tradicionalmente se extienden a través de la losa del forjado de la envolvente del edificio y del aislamiento en su base. En edificios de baja temperatura, como cámaras frigoríficas y almacenes frigoríficos, esto crea un puente térmico y una transmitancia puntual (pérdida de calor) en la base de la columna de acero. Esto también ocurre con las columnas exteriores que soportan pisos o aleros. La conexión entre la columna y el techo interrumpe el aislamiento continuo, lo que genera pérdidas de calor debido a los puentes térmicos.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica | Sudamerica |
|---|---|
Anguilla | Argentina |
Antigua y Barbuda | Bolivia |
Aruba | Brasil |
Bahamas | Chile |
Barbados | Colombia |
Belice | Ecuador |
Bermudas | Guayana Francesa |
Canadá | Guyana |
Caribe Neerlandés | Islas Malvinas (Falkland Islands) |
Costa Rica | Paraguay |
Cuba | Perú |
Curazao | Surinam |
Dominica | Uruguay |
El Salvador | Venezuela |
Estados Unidos | |
Granada | |
Groenlandia | |
Guadalupe | |
Guatemala | |
Haití | |
Honduras | |
Islas Caimán | |
Islas Turcas y Caicos | |
Islas Vírgenes Británicas | |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos | |
Jamaica | |
Martinica | |
México | |
Montserrat | |
Nicaragua | |
Panamá | |
Puerto Rico | |
República Dominicana | |
Saint Barthélemy | |
San Cristóbal y Nieves | |
San Martín | |
San Pedro y Miquelón | |
San Vicente y las Granadinas | |
Santa Lucía | |
Sint Maarten | |
Trinidad y Tobago |