Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
armitage-shanks/products/015cc128-e7f4-4d39-8315-3b9b13b122fb
Inicio
Categorías
Sanitarios
Lavabos
Piccolo 21 Inclined ½" Washbasin Pillar Taps, Dual H&C Indices
No disponible en Estados Unidos
Armitage Shanks
Seguir
Piccolo 21 Inclined ½" Washbasin Pillar Taps, Dual H&C Indices
Traducido por Google,
Ver original
Piccolo 21 grifería de columna inclinada para lavabo de ½", doble índice h&c
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
½" washbasin pillar taps, dual h&c indices
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
B8262
Familia de producto
Sanitary
Grupo de productos
Water supply fittings for wash basins and troughs
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2017-01-26
Número de edición
1
Altura (mm)
122
Ancho (mm)
44
Profundidad (mm)
94
Links
Links
Instalación URL
http://www.idealspec.co.uk
Instrucciones de instalación
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Descripción técnica
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/B8262AA
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Bronce
Peso Neto (kg)
1.6
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Lavabos
Clasificación IFC
Válvula
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_87_98
Descripción Uniclass 2015
Washbasin taps
Número OmniClass
23-31 11 00
Título OmniClass
Faucets
Disponibilidad en regiones
Europa
Reino Unido
Productos similares
DURAVIT AG
Duravit Vero Air Lavamanos - 072445
4.1
(
14
)
Descargar
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Descargar
DURAVIT AG
Duravit DuraSquare Lavamanos - 073245
4.3
(
87
)
Descargar
DURAVIT AG
D-Neo Lavamanos Blanco Brillante 450 mm - 073845
4.4
(
18
)
Descargar
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Descargar
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Descargar