Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
armitage-shanks/products/0693dfe5-cd6c-473a-91ed-3b2fe5126c74
Inicio
Categorías
Sanitarios
Lavabos
Sandringham 21 Washbasin 55cm 2 Tapholes
No disponible en Estados Unidos
Armitage Shanks
Seguir
Sandringham 21 Washbasin 55cm 2 Tapholes
Traducido por Google,
Ver original
Lavabo Sandringham 21 de 55 cm, 2 orificios para grifería, con rebosadero y orificio para vaina
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
55 cm, 2 tapholes, with overflow and chainstay hole
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
E8951
Familia de producto
Sanitary
Grupo de productos
Pedestal wash basins
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2017-01-26
Número de edición
1
Altura (mm)
189
Ancho (mm)
551
Profundidad (mm)
464
Links
Links
Instalación URL
http://www.idealspec.co.uk
Instrucciones de instalación
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Descripción técnica
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/E895101
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Vitrochina
Peso Neto (kg)
16
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Lavabos
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_96_63
Descripción Uniclass 2015
Pedestal wash basins
Número OmniClass
23-31 13 00
Título OmniClass
Sinks
Disponibilidad en regiones
Europa
Reino Unido
Productos similares
DURAVIT AG
Duravit Vero Air Lavamanos - 072445
4.1
(
14
)
Descargar
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Descargar
DURAVIT AG
Duravit DuraSquare Lavamanos - 073245
4.3
(
87
)
Descargar
DURAVIT AG
D-Neo Lavamanos Blanco Brillante 450 mm - 073845
4.4
(
18
)
Descargar
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Descargar
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Descargar