Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
armitage-shanks/products/122e16c8-26f9-45be-88b3-831f55c747d0
Inicio
Categorías
Sanitarios
Lavabos
Contour 21 Washbasin 50cm No Taphole No Chainstay Hole or Overflow
No disponible en Estados Unidos
Armitage Shanks
Seguir
Contour 21 Washbasin 50cm No Taphole No Chainstay Hole or Overflow
Traducido por Google,
Ver original
Lavabo Contour 21 salida trasera, 50 cm, sin grifos, sin rebosadero, sin vaina
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Back outlet washbasin, 50 cm, no tapholes, no overflow, no chainstay hole
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
S2154
Familia de producto
Sanitary
Grupo de productos
Wall hung hand rinse basins
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2017-01-26
Número de edición
1
Altura (mm)
187
Ancho (mm)
506
Profundidad (mm)
401
Links
Links
Instalación URL
http://www.idealspec.co.uk
Instrucciones de instalación
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Descripción técnica
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S215401
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Vitrochina
Peso Neto (kg)
12.8
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Lavabos
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_96_95
Descripción Uniclass 2015
Wall-hung hand rinse basins
Número OmniClass
23-31 13 00
Título OmniClass
Sinks
Disponibilidad en regiones
Europa
Reino Unido
Productos similares
DURAVIT AG
Duravit Vero Air Lavamanos - 072445
4.1
(
14
)
Descargar
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Descargar
DURAVIT AG
Duravit DuraSquare Lavamanos - 073245
4.3
(
87
)
Descargar
DURAVIT AG
D-Neo Lavamanos Blanco Brillante 450 mm - 073845
4.4
(
18
)
Descargar
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Descargar
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Descargar