Publique sus productos
Portman 21 Washbasin 60cm 1 Taphole No Overflow or Chainstay Hole

Portman 21 Washbasin 60cm 1 Taphole No Overflow or Chainstay Hole

Traducido por Google,
Lavabo Portman 21 60 cm 1 grifo sin rebosadero ni vaina
Especificaciones
  • 60 cm 1 taphole no overflow or chainstay hole
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS2293
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWall hung wash basins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)203
  • Ancho (mm)601
  • Profundidad (mm)481
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Peso Neto (kg)16.8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
  • Descripción Uniclass 2015Wall-hung wash basins
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks

Disponibilidad en regiones

Europa
Reino Unido