Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
armitage-shanks/products/0898aa80-17b0-410c-abd6-f1cb833b57c7
Inicio
Categorías
Sanitarios
Lavabos
Portman 21 55cm Pedestal Washbasin 1 Taphole With overflow
No disponible en Estados Unidos
Armitage Shanks
Seguir
Portman 21 55cm Pedestal Washbasin 1 Taphole With overflow
Traducido por Google,
Ver original
Portman 21 Lavabo de pedestal de 55 cm 1 orificio con rebosadero
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
55 cm pedestal washbasin 1 taphole with overflow
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
S2478
Familia de producto
Sanitary
Grupo de productos
Pedestal wash basins
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2017-01-26
Número de edición
1
Altura (mm)
185
Ancho (mm)
547
Profundidad (mm)
441
Links
Links
Instalación URL
http://www.idealspec.co.uk
Instrucciones de instalación
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Descripción técnica
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S247801
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Vitrochina
Peso Neto (kg)
13.8
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Lavabos
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_96_63
Descripción Uniclass 2015
Pedestal wash basins
Número OmniClass
23-31 13 00
Título OmniClass
Sinks
Disponibilidad en regiones
Europa
Reino Unido
Productos similares
DURAVIT AG
Duravit Vero Air Lavamanos - 072445
4.1
(
14
)
Descargar
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Descargar
DURAVIT AG
Duravit DuraSquare Lavamanos - 073245
4.3
(
87
)
Descargar
DURAVIT AG
D-Neo Lavamanos Blanco Brillante 450 mm - 073845
4.4
(
18
)
Descargar
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Descargar
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Descargar