Publique sus productos
Contour 21 Splash 50cm Schools basin with overflow - one taphole

Contour 21 Splash 50cm Schools basin with overflow - one taphole

Traducido por Google,
Lavabo escolar Contour 21 splash 50 cm con rebosadero - un grifo
Especificaciones
  • 50 cm schools basin with overflow - one taphole
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS2690
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWall hung wash basins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)180
  • Ancho (mm)503
  • Profundidad (mm)401
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Peso Neto (kg)12
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
  • Descripción Uniclass 2015Wall-hung wash basins
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks

Disponibilidad en regiones

Europa
Reino Unido